Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияДвигателиКомплекты прокладок двигателя5P-8326: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТУРБОКОМПРЕССОРА
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияДвигателиКомплекты прокладок двигателя5P-8326: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТУРБОКОМПРЕССОРА
5P-8326: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТУРБОКОМПРЕССОРА

Комплект для установки турбокомпрессора

Торговая марка: Cat

fallback-image
5P-8326: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТУРБОКОМПРЕССОРА

Комплект для установки турбокомпрессора

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

4L-8337: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 81 мм
4L-8337: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 81 ммКоличество: 2
1S-4810: Прокладка слива масла турбокомпрессора толщиной 0,8 мм
1S-4810: Прокладка слива масла турбокомпрессора толщиной 0,8 ммКоличество: 1
114-2687: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 23,16 мм
114-2687: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 23,16 ммКоличество: 1
6V-3251: Резиновое уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 19,18 мм
6V-3251: Резиновое уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 19,18 ммКоличество: 1
7M-7273: Прокладка турбокомпрессора толщиной 2,05 мм
7M-7273: Прокладка турбокомпрессора толщиной 2,05 ммКоличество: 1
4N-3955: Спиральная прокладка двигателя толщиной 3,18 мм
4N-3955: Спиральная прокладка двигателя толщиной 3,18 ммКоличество: 1
5S-1188: Уплотнительное кольцо внутренним диаметром 88,26 мм
5S-1188: Уплотнительное кольцо внутренним диаметром 88,26 ммКоличество: 2
1S-6595: Прокладка маслопровода турбокомпрессора
1S-6595: Прокладка маслопровода турбокомпрессораКоличество: 1
Показать 1 - 8 из 8
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 5P-8326
Состав комплекта: Прокладки, уплотнения, контргайки, шпильки
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 5P-8326

СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ

3406

ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА

3406

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен