Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПена, изоляция и гильзыНерегулярный620-9935: Insulation
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПена, изоляция и гильзыНерегулярный620-9935: Insulation
620-9935: Insulation

Cat® Insulation (Heat Insulation Group)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
620-9935: Insulation
620-9935: Insulation
620-9935: Insulation
620-9935: Insulation
620-9935: Insulation

Cat® Insulation (Heat Insulation Group)

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 620-9935

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Length (mm): 193,3
Length (in): 7,61
Height (mm): 166,8
Height (in): 6,567
Material Thickness (mm): 12,0
Material Thickness (in): 0,472
Material: Polyurethane Foam,Acrylic Adhesive,Acoustical Insulation
Weight (kg): 0,005
Weight (lb): 0,011
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 620-9935

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

305

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен