Главная страницаКонструкции и прочие системные компонентыСистемы консистентной смазкиПресс-масленки628-4896: Dowel Pin with Locator Hole
Главная страницаКонструкции и прочие системные компонентыСистемы консистентной смазкиПресс-масленки628-4896: Dowel Pin with Locator Hole
628-4896: Dowel Pin with Locator Hole

Cat® Dowel Pin with Locator Hole, OD X L: 9.87 X 65 mm

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
628-4896: Dowel Pin with Locator Hole
628-4896: Dowel Pin with Locator Hole
628-4896: Dowel Pin with Locator Hole
628-4896: Dowel Pin with Locator Hole
628-4896: Dowel Pin with Locator Hole

Cat® Dowel Pin with Locator Hole, OD X L: 9.87 X 65 mm

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 628-4896

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Pin Type: Dowel Pin
Material: Hardened Steel,Low Alloy Steel
Pin Diameter (mm): 9,87
Length (mm): 65,0
Pin Diameter (in): 0,39
Length (in): 2,56
Diameter (mm): 9,87
Pin Length (in): 2.559
Pin Length (mm): 65
Diameter (in): 0,389
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 628-4896

ЭЖЕКТОРНЫЙ САМОСВАЛ

740

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

735C 740 GC 740C 745 745C

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен