Главная страницаКабиныПрочие компоненты кабины6G-6415: ЗВЕНО В СБОРЕ
Главная страница
КабиныПрочие компоненты кабины
6G-6415: ЗВЕНО В СБОРЕ
6G-6415: ЗВЕНО В СБОРЕ

Cat® Operator Cabin Door Link to Secure the Cabin Door in its Intended Position During Machine Operation

Торговая марка: Cat

fallback-image
6G-6415: ЗВЕНО В СБОРЕ

Cat® Operator Cabin Door Link to Secure the Cabin Door in its Intended Position During Machine Operation
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
An Operator Cabin Door Link serves as a mechanism to facilitate the opening and closing of the cabin door. It connects the door to the frame of the cabin, allowing for smooth and controlled movement. The link also includes a threaded connection to allow fine-tuning of the door's alignment and fitment. The link features pre-determined holes that align correspondingly with the holes in the door.

Attributes:
• Withstands heavy loads and high-impact stresses
• Ensures that the door remains firmly connected to the cabin

Applications:
An Operator Cabin Door Link is used to enable smooth and secure operation of the cabin doors while ensuring operator safety and comfort.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, в том числе 1,3-бутадиена, который, как установлено в штате Калифорния, вызывает рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.

An Operator Cabin Door Link serves as a mechanism to facilitate the opening and closing of the cabin door. It connects the door to the frame of the cabin, allowing for smooth and controlled movement. The link also includes a threaded connection to allow fine-tuning of the door's alignment and fitment. The link features pre-determined holes that align correspondingly with the holes in the door.

Attributes:
• Withstands heavy loads and high-impact stresses
• Ensures that the door remains firmly connected to the cabin

Applications:
An Operator Cabin Door Link is used to enable smooth and secure operation of the cabin doors while ensuring operator safety and comfort.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, в том числе 1,3-бутадиена, который, как установлено в штате Калифорния, вызывает рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики
Технические характеристики
Material: Polyamide Plastic,Alloy Mixed: Metal
Material: Polyamide Plastic,Alloy Mixed: Metal
Подробнее
Совместимые модели
Совместимые модели
Motor Grader
12G140G130G120G14G16G
Ripper Scarifier
12G16G130G140G
Подробнее
Motor Grader
12G140G130G120G14G16G
Информация о гарантии
политику возврата
Схема детали для 6G-6415
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 6G-6415
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Описание для номера по каталогу 6G-6415

An Operator Cabin Door Link serves as a mechanism to facilitate the opening and closing of the cabin door. It connects the door to the frame of the cabin, allowing for smooth and controlled movement. The link also includes a threaded connection to allow fine-tuning of the door's alignment and fitment. The link features pre-determined holes that align correspondingly with the holes in the door.

Attributes:
• Withstands heavy loads and high-impact stresses
• Ensures that the door remains firmly connected to the cabin

Applications:
An Operator Cabin Door Link is used to enable smooth and secure operation of the cabin doors while ensuring operator safety and comfort.

Подробнее
Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, в том числе 1,3-бутадиена, который, как установлено в штате Калифорния, вызывает рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики номера по каталогу 6G-6415
Material: Polyamide Plastic,Alloy Mixed: Metal
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 6G-6415

MOTOR GRADER

12G 140G 130G 120G 14G 16G

RIPPER SCARIFIER

12G 16G 130G 140G

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом