Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты6V-4259: Болты с головкой под шестигранный торцевой ключ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
6V-4259: Болты с головкой под шестигранный торцевой ключ
6V-4259: Болты с головкой под шестигранный торцевой ключ

Болты с головкой под шестигранный торцевой ключ

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
6V-4259: Болты с головкой под шестигранный торцевой ключ
6V-4259: Болты с головкой под шестигранный торцевой ключ
6V-4259: Болты с головкой под шестигранный торцевой ключ
6V-4259: Болты с головкой под шестигранный торцевой ключ
6V-4259: Болты с головкой под шестигранный торцевой ключ

Болты с головкой под шестигранный торцевой ключ

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
С этим товаром часто покупают
6V-42596V-4259
1R-07491R-0749
214-7568214-7568
Просмотреть все детали
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 6V-4259
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 6V-4259

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 0,5
Grip Length (in): 0,125
Locking Feature: Adhesive
Материал: СТАЛЬ,Герметики / клеи, клей,Легированная сталь
Толщина рукоятки (мм): 3,17
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Bolt Length (mm): 12,7
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 6V-4259

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D8R D8GC D8N D8 GC D8R II 8 824S 8U 825 8SU 8A

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

824G II 824G 824C 980G II 980C 980F 980G 980F II

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

G3406

ДВИГАТЕЛЬ САМОСВАЛА

3406 3406C 3406B

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР

57H

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

825G 825C 826C 826G 826G II

АВТОГРЕЙДЕР

16G 16H NA

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

G3406 3406C 3406B

МАШИНА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

SM-350 RM-250C RM-350B RM-350 RM-350B RR-250 RR-250B SS-250 SS-250B

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3406B 3406C G3406 3406C

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

HT400 3406B 3406C 3406B 3406C 3406 G3406

ТРУБОУКЛАДЧИК

583R 587R 578

ГЕНЕРАТОР

SR4 SR4B

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PM-465

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

D400 D400E D40D D400D D350E D35HP

RIPPER SCARIFIER

16G

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом