Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца6V-5068: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 129,54 мм
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца
6V-5068: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 129,54 мм
6V-5068: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 129,54 мм

Уплотнительное кольцо

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
6V-5068: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 129,54 мм
6V-5068: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 129,54 мм
6V-5068: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 129,54 мм
6V-5068: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 129,54 мм
6V-5068: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 129,54 мм

Уплотнительное кольцо
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
Схема детали для 6V-5068
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Описание для номера по каталогу 6V-5068

Описание:
Уплотнительные кольца используются в статических уплотнениях и некоторых подвижных соединениях.

Характеристики:
Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурой и давлением, характерными для двигателей и машин Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые D-образные кольца Cat покрыты ПТФЭ, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки уплотнения.

Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

Системы герметизации Cat защищают более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

Назначение:
Уплотнительные кольца используются во многих статических и подвижных соединениях машин и двигателей Cat.

Подробнее
Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая углеродную сажу (находящиеся в воздухе несвязанные мелкие частицы, попадающие в легкие в процессе дыхания), которая, как установлено в штате Калифорния, вызывает рак. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики номера по каталогу 6V-5068

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Диаметр поперечного сечения (мм): 5.33
Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0.21
Внутренний диаметр (мм): 129.54
Внутренний диаметр (дюймы): 5.1
Совместимые материалы: Спирты, автомобильные тормозные жидкости, горячая/холодная вода, кетоны, озон и солнечные лучи, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые разбавленные кислоты, пар (макс. 200 °С (400 °F))
Материал: EPDM (70),EPDM - этилен-пропилен-диен-каучук модифицированный
Типоразмер (дюймы): 354
Material Hardness: 70A
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 6V-5068

GENERATOR

SR4

GEN SET ENGINE

3608 3606 3616 POWER SYS

GENERATOR SET

C18 C18 MARINE GS

MARINE AUXILIARY

3608

MARINE ENGINE

3616 C18 C32 C280-16 C18 MARINE C280-6 C280-8

PETROLEUM ENGINE

C15

GAS ENGINE

G3608

PETROLEUM PACKAGE

C18 TH48-E80

GEN SET-MILITARY

3608

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом