Главная страницамоторноеТопливная системаТопливные насосы7M-4603: Корпус топливного клапана общей длины 54,76 мм
Главная страница
моторноеТопливная системаТопливные насосы
7M-4603: Корпус топливного клапана общей длины 54,76 мм
7M-4603: Корпус топливного клапана общей длины 54,76 мм

Стальной корпус топливного клапана Cat® с 48 зубьями для регулятора и топливного насоса высокого давления

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
7M-4603: Корпус топливного клапана общей длины 54,76 мм
7M-4603: Корпус топливного клапана общей длины 54,76 мм

Стальной корпус топливного клапана Cat® с 48 зубьями для регулятора и топливного насоса высокого давления

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
С этим товаром часто покупают
7M-46037M-4603
6F-10696F-1069
5B-37185B-3718
Просмотреть все детали
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 7M-4603
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 7M-4603

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Высота (мм): 22,86
Длина (мм): 69,85
Ширина (мм): 95,25
Высота (дюймы): 0,9
Длина (дюймы): 2,75
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Подробнее

Пришло время обслуживания?

С нами это просто.

Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

Совместимые модели для номера по каталогу 7M-4603

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ НА КОЛЕСНОМ ХОДУ (СКИДДЕР)

518 528

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

183B D7F D7G D5 D8K D8H D9G D9H D4D D6C 8D 8S

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

773 777 772

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

814 992 980B 992B 966C 950

ДВИГАТЕЛЬ САМОСВАЛА

1673B 1673

ЭКСКАВАТОР

235

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

815 816

АВТОГРЕЙДЕР

12G 120 12F 12E 140G 140 14G 14E

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

D379B D398B D399

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

651B 627 627B 641B 627 637B 627B 637

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

D353E D353C D353D D379A D379B D399 D330A D330B D342C D333A D333B D349 D346 D348 D398A D398B D342

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

D346 D348 D349 3304 3306 D333C D342 D348 D349 D346 D398B D398 D399 D353C D353E D353D D342C D330C D379 D379B

ТРУБОУКЛАДЧИК

572F 572G 583K 571G 571F 594H 594 561C

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

951B 977K 955H 955K 955L

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом