Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыБашмаки гусеничной ленты7T-2392: Башмак гусеничной ленты с одинарным грунтозацепом, длина 610 мм
Главная страница
Ходовая частьКомпоненты гусеничной лентыБашмаки гусеничной ленты
7T-2392: Башмак гусеничной ленты с одинарным грунтозацепом, длина 610 мм
7T-2392: Башмак гусеничной ленты с одинарным грунтозацепом, длина 610 мм

Башмак траковой ленты (для экстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
7T-2392: Башмак гусеничной ленты с одинарным грунтозацепом, длина 610 мм
7T-2392: Башмак гусеничной ленты с одинарным грунтозацепом, длина 610 мм
7T-2392: Башмак гусеничной ленты с одинарным грунтозацепом, длина 610 мм
7T-2392: Башмак гусеничной ленты с одинарным грунтозацепом, длина 610 мм
7T-2392: Башмак гусеничной ленты с одинарным грунтозацепом, длина 610 мм

Башмак траковой ленты (для экстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп)
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
Схема детали для 7T-2392
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 7T-2392

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина башмака (дюймы): 24,016
Размер болта (мм): 7/8
Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
Шаг гусеничной ленты (мм): 215,9
Размер болта (дюймы): 7/8
Тип башмака: Особо тяжелые условия эксплуатации, одиночный грунтозацеп
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 63
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146,1
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 204,1
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0,914
Shoe Section 1E Spec: 1E1268
Bolt Hole Diameter (mm): 23,22
Plate Thickness (mm): 19
Shoe Width (mm): 610
Plate Thickness (in): 0,748
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: 0.875
UC System: GD,HD,HDXL
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 7T-2392

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D8T D8R D8R II D8L D8GC D8N D8 GC D8 8 8S 8U 8SU 8A

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР

58 57H

Подробнее
Связанные артикулы
523-0529
523-0529: Гусеничный башмак длиной 710 мм
Проверка цены
9P-2665
9P-2665: Башмак гусеничной ленты
Проверка цены
191-9917
191-9917: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
Проверка цены
329-9271
329-9271: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
Проверка цены
330-0580
330-0580: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
Проверка цены
330-0582
330-0582: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
Проверка цены
317-1031
317-1031: Гусеничный башмак грунтозацепа 660
Проверка цены
329-9269
329-9269: Башмак гусеничной ленты с одинарным грунтозацепом
Проверка цены
9P-2661
9P-2661: Башмак гусеничной ленты
Проверка цены
7T-2390
7T-2390: Башмак гусеничной ленты с одинарным грунтозацепом, длина 560 мм
Проверка цены
7T-2394
7T-2394: Башмак гусеничной ленты с одинарным грунтозацепом, длина 660 мм
Проверка цены
523-0528
523-0528: Башмак траковой ленты
Проверка цены
329-9268
329-9268: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
Проверка цены
329-9270
329-9270: Гусеничный башмак длиной 660 мм
Проверка цены
329-9272
329-9272: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
Проверка цены
329-9818
329-9818: Гусеничный башмак длиной 710 мм
Проверка цены
7G-6448
7G-6448: Башмак гусеничной ленты
Проверка цены
1Q-4621
1Q-4621: Башмак гусеничной ленты
Проверка цены
191-0921
191-0921: Башмак гусеничной ленты
Проверка цены
329-9273
329-9273: Башмак гусеничной ленты
Проверка цены
317-1030
317-1030: Гусеничный башмак грунтозацепа 610
Проверка цены
330-0583
330-0583: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
Проверка цены
7G-6454
7G-6454: Башмак гусеничной ленты
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом