Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаРежущие кромки отвала7T-6678: Режущая кромка стального профиля длиной 894 мм
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаРежущие кромки отвала
7T-6678: Режущая кромка стального профиля длиной 894 мм
7T-6678: Режущая кромка стального профиля длиной 894 мм

D7 Первая режущая кромка, 25 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
7T-6678: Режущая кромка стального профиля длиной 894 мм
7T-6678: Режущая кромка стального профиля длиной 894 мм
7T-6678: Режущая кромка стального профиля длиной 894 мм
7T-6678: Режущая кромка стального профиля длиной 894 мм
7T-6678: Режущая кромка стального профиля длиной 894 мм

D7 Первая режущая кромка, 25 мм

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 7T-6678
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 7T-6678

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 25
Overall Length (mm): 894
End 2 Hole Offset (mm): 66
Width (in): 11,024
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 35,197
End 2 Hole Offset (in): 2,598
Width (mm): 280
End 1 Hole Offset (in): 2,598
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 66
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,984
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 7T-6678

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D7R D7R XR D7H D7R II D7E LGP D7E D7R SERIES D7R LGP D7 7 7S 7U 7SU 7A 7S LGP

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР

57 57H

БУЛЬДОЗЕР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ БРОДОВ

D7R II

Подробнее
Связанные артикулы
6F-0196
6F-0196: Болт плуга с резьбой 7/8-9 длиной 69,85 мм
Проверка цены
2J-3505
2J-3505: Шестигранная гайка 0,875 дюйма
Проверка цены
5P-8249
5P-8249: Шайба внутреннего диаметра 24 мм
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом