Caterpillar
Нет предполагаемых результатов

Зарегистрироваться

Caterpillar
Номер по каталогу или наименование
НазадГлавная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыУровни, измерительные инструменты и датчики8T-0851: Dual Scale Brake Pressure Gauge
НазадГлавная страница
Материалы для мастерскихИнструментыУровни, измерительные инструменты и датчики
8T-0851: Dual Scale Brake Pressure Gauge
8T-0851: Dual Scale Brake Pressure Gauge
Product Images
8T-0851: Dual Scale Brake Pressure Gauge
8T-0851: Dual Scale Brake Pressure Gauge

Cat® Dual Scale Brake Pressure Gauge is the ability to display pressure by using the liquid that is filled inside the gauge

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
Информация о гарантии

Обычно гарантия на запчасти, приобретенные на веб-сайте Parts.Cat.Com, составляет 12 месяцев с даты выставления счета-фактуры, как определено в ограниченной гарантии Caterpillar. Гарантия на запчасти покрывает дефекты материала и изготовления на протяжении всего срока действия гарантии после установки. Для получения подробных сведений относительно гарантии обратитесь к местному дилеру компании Cat.

Нужна помощь? Свяжитесь с нами

Найти дилераЭлектронная почта
политику возврата
Информация о политике возврата товара
Если не указано иное с помощью значка невозвратного артикула
, большинство артикулов можно вернуть Вашему авторизованному дилеру компании Cat® в соответствии с его политикой возврата.

Нужна помощь? Свяжитесь с нами

Найти дилераЭлектронная почта
Информация о гарантии
Информация о гарантии

Обычно гарантия на запчасти, приобретенные на веб-сайте Parts.Cat.Com, составляет 12 месяцев с даты выставления счета-фактуры, как определено в ограниченной гарантии Caterpillar. Гарантия на запчасти покрывает дефекты материала и изготовления на протяжении всего срока действия гарантии после установки. Для получения подробных сведений относительно гарантии обратитесь к местному дилеру компании Cat.

Нужна помощь? Свяжитесь с нами

Найти дилераЭлектронная почта
политику возврата
Информация о политике возврата товара
Если не указано иное с помощью значка невозвратного артикула
, большинство артикулов можно вернуть Вашему авторизованному дилеру компании Cat® в соответствии с его политикой возврата.

Нужна помощь? Свяжитесь с нами

Найти дилераЭлектронная почта
Схема детали для 8T-0851
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Описание для номера по каталогу 8T-0851

The Dual Scale Brake Pressure Gauge can display pressure in both psi and kPa and provides versatility and convenience, as operators can quickly reference the pressure value in the unit. By maintaining a consistent and appropriate pressure level, the braking system can effectively generate the necessary force to slow or stop the heavy machinery, ensuring safe and controlled operation.

Attributes:
• Provides a bezel finish with a bright chrome plated connection in the back center panel mount
• Provides with thread size 1/4''- 18 - NPT
• Measures a pressure range of 0 - 16000 kPa and 0 - 2600 psi

Applications:
The Dual Scale Brake Pressure Gauge helps to prevent brake-related failures and reduces the risk of accidents. It is operated by measuring the pressure within the brake hydraulic or pneumatic system.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 8T-0851

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы

Outer Diameter (mm): 71

Outer Diameter (in): 2.795

Weight (kg): 0.383

Weight (lb): 0.844

Thread: 1/4'' - 18 - NPT

Material: Glass Ceramic,Plastic Plastic

Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 8T-0851

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55B AD45B AD60 AD45 AD30 AD63

LOAD HAUL DUMP

R3000H R2900 R2900G R1700G R1300G II R1600G R1300G

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом