НазадГлавная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыУровни, измерительные инструменты и датчики8T-0854: Dual Scale Pressure Gauge
НазадГлавная страница
Материалы для мастерскихИнструментыУровни, измерительные инструменты и датчики
8T-0854: Dual Scale Pressure Gauge
8T-0854: Dual Scale Pressure Gauge
Product Images
8T-0854: Dual Scale Pressure Gauge
8T-0854: Dual Scale Pressure Gauge

Cat® Dual Scale Pressure Gauge is used to provide an accurate and reliable measurement of the pressure within a unit
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
Обычно гарантия на запчасти, приобретенные на веб-сайте Parts.Cat.Com, составляет 12 месяцев с даты выставления счета-фактуры, как определено в ограниченной гарантии Caterpillar. Гарантия на запчасти покрывает дефекты материала и изготовления на протяжении всего срока действия гарантии после установки. Для получения подробных сведений относительно гарантии обратитесь к местному дилеру компании Cat.
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
Обычно гарантия на запчасти, приобретенные на веб-сайте Parts.Cat.Com, составляет 12 месяцев с даты выставления счета-фактуры, как определено в ограниченной гарантии Caterpillar. Гарантия на запчасти покрывает дефекты материала и изготовления на протяжении всего срока действия гарантии после установки. Для получения подробных сведений относительно гарантии обратитесь к местному дилеру компании Cat.
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
Схема детали для 8T-0854
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Описание для номера по каталогу 8T-0854

The Dual Scale Pressure Gauge is used to measure the pressure applied to it accurately. It converts the applied force into a readable value, is displayed on a dial screen, and provides a numerical representation of the pressure. This allows for early detection of abnormal pressure conditions, which can help prevent machine component failure.

Attributes:
• Dual scale, liquid-filled pressure gauge Inside scale is kilopascals (kPa) and the outside scale is pounds per square inch (PSI)
• Provided with the measurement range of 0 - 1000 kPa and 0 - 144 PSI

Applications:
The Dual Scale Pressure Gauge measures and displays pressure, monitors and ensures safety, controls pressure levels, verifies and calibrates accuracy, and provides visual communication within a unit.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 8T-0854

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы

Outer Diameter (mm): 63

Outer Diameter (in): 2.48

Length (mm): 37

Length (in): 1.456

Thread: 1/4" - 18 NPT

Weight (kg): 0.34

Weight (lb): 0.749

Material: Alloy Copper,Glass Ceramic,Plastic Plastic,Stainless Steel

Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 8T-0854

INDUSTRIAL ENGINE

3412

WHEEL LOADER

994 994F

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом