Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныПлоские пластины стандартной формы9G-1913: Опорная плита крышки толщиной 2 мм
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныПлоские пластины стандартной формы
9G-1913: Опорная плита крышки толщиной 2 мм
9G-1913: Опорная плита крышки толщиной 2 мм

Опорная плита стальной крышки Cat® толщиной 2 мм, используемая в регуляторе оборотов

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9G-1913: Опорная плита крышки толщиной 2 мм
9G-1913: Опорная плита крышки толщиной 2 мм
9G-1913: Опорная плита крышки толщиной 2 мм
9G-1913: Опорная плита крышки толщиной 2 мм
9G-1913: Опорная плита крышки толщиной 2 мм

Опорная плита стальной крышки Cat® толщиной 2 мм, используемая в регуляторе оборотов
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
Схема детали для 9G-1913
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 9G-1913

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Сталь
Наружный диаметр (мм): 75
Внутренний диаметр (мм): 45
Толщина (мм): 2
Наружный диаметр (дюймы): 7,95
Внутренний диаметр (дюймы): 1,77
Толщина (дюймы): 0,08
Размер отверстия (мм): 8 (4X)
Размер отверстия (дюймы): 0.30 (4X)
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9G-1913

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D6H XL D7R D6H XR D6G SR D7G D7H D5H XL D6G2 LGP D10N D8R D6GC D4H D8L D8GC D8N D6H II D6F SR D11N D10 D8 GC D5M D9R D5H D9L D9N D6G2 XL D7G2 D9 GC D4H III D6R D6M D6E D6G D6H D4H XL D5 11 10 7 6 5 4 9 8 4S 4P 8S 8U 6 10C 5A 9C 9U 5P 5S 10SU 9S 9SU 7SU 6A 6S 11U 10S 7S 6SU 10U 11SU 8SU 7S LGP 8A

ТРУБОУКЛАДЧИК

561M 572R

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР

59N 59L 54H 58L 57H 56 55 59 58 56H 527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом