Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения9R-3812: ПОДШИПНИК
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения
9R-3812: ПОДШИПНИК
9R-3812: ПОДШИПНИК

Прямой подшипник скольжения

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9R-3812: ПОДШИПНИК
9R-3812: ПОДШИПНИК

Прямой подшипник скольжения

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 9R-3812
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 9R-3812

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Внутренняя канавка: Нет
Inside Diameter (mm): 60
Inside Diameter (in): 2,37
Outside Diameter (mm): 73
Outside Diameter (in): 2,88
Overall Length (mm): 30
Overall Length (in): 1,18
Type: STRAIGHT SLEEVE
Материал: Сталь
Поперечные отверстия: Нет
Приблизительная общая длина (мм): 30
Внешняя канавка: Нет
Приблизительный внутренний диаметр (мм): 60
Приблизительный наружный диаметр (мм): 73
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9R-3812

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

446D 436C 446B 430D 446 426B 426C 436B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом