Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения9R-4370: Подшипник
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения
9R-4370: Подшипник
9R-4370: Подшипник

Прямой подшипник скольжения

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9R-4370: Подшипник
9R-4370: Подшипник

Прямой подшипник скольжения
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
Схема детали для 9R-4370
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 9R-4370

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Inside Diameter (mm): 65
Inside Diameter (in): 2,57
Outside Diameter (mm): 79
Outside Diameter (in): 3,1
Overall Length (mm): 65
Overall Length (in): 2,56
Материал: Сталь
Type: STRAIGHT SLEEVE
Поперечные отверстия: Нет
Приблизительная общая длина (мм): 65
Внешняя канавка: Нет
Внутренняя канавка: Нет
Приблизительный внутренний диаметр (мм): 65
Приблизительный наружный диаметр (мм): 79
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9R-4370

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

446B 446

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом