Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и защита кромки ковшаРежущие кромки ковша9W-5731: Режущая кромка для тяжелых условий работы, левая
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийРежущие кромки и защита кромки ковшаРежущие кромки ковша
9W-5731: Режущая кромка для тяжелых условий работы, левая
9W-5731: Режущая кромка для тяжелых условий работы, левая

Режущая кромка: 35 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9W-5731: Режущая кромка для тяжелых условий работы, левая
9W-5731: Режущая кромка для тяжелых условий работы, левая
9W-5731: Режущая кромка для тяжелых условий работы, левая
9W-5731: Режущая кромка для тяжелых условий работы, левая
9W-5731: Режущая кромка для тяжелых условий работы, левая

Режущая кромка: 35 мм

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 9W-5731
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 9W-5731

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Hole Spacing (in): 3,346
Edge Length (in): 3 937,008
Thickness (mm): 35
Width (in): 18,996
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 99 999,99
Width (mm): 482,5
End 1 Hole Offset (in): 3 937,008
Position: LH
Hole Quantity: 6
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99 999,99
Thickness (in): 1,378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 85
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9W-5731

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

980K 982M 988B 988G 980M 988H 988F 980H 980G

Подробнее
Связанные артикулы
6V-6535
6V-6535: Лемешный болт длиной 95 мм с резьбой 1 1/4-7
Проверка цены
5P-8823
5P-8823: Болт плуга
Проверка цены
3K-9770
3K-9770: ГАЙКА
Проверка цены
4K-0684
4K-0684: Жесткая шайба 1 1/4 дюйма
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом