Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиРукоятки с трещоткой и монтировки8H-8573: Коловорот к сменным головкам
Главная страница
Материалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиРукоятки с трещоткой и монтировки
8H-8573: Коловорот к сменным головкам
8H-8573: Коловорот к сменным головкам

Cat® 3/8" Square Drive Speeder Handle allows for quick rotation and increased torque, making it easier to work on stubborn or tightly fastened bolts and nuts

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
8H-8573: Коловорот к сменным головкам
8H-8573: Коловорот к сменным головкам

Cat® 3/8" Square Drive Speeder Handle allows for quick rotation and increased torque, making it easier to work on stubborn or tightly fastened bolts and nuts

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 8H-8573

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Overall Length (mm): 436,88
Overall Length (in): 17,199
Square Drive (in): 3/8
Weight (kg): 0,454
Weight (lb): 1
Длина (мм): 447,5
Присоединительный квадрат (дюймы): 3/8
Размер (дюймы): 3/8
Длина (дюймы): 17,6
Material: Carbon Steel
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом