Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Зарегистрироваться
Caterpillar
Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыГаечные ключи9S-1743: Ключ для зажимных гаек
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыГаечные ключи9S-1743: Ключ для зажимных гаек
9S-1743: Ключ для зажимных гаек

Cat® Ferrule Nut Wrench securely tightens and loosens ferrule nuts used in hydraulic and pneumatic systems torque, preventing damage to the fittings

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9S-1743: Ключ для зажимных гаек
9S-1743: Ключ для зажимных гаек

Cat® Ferrule Nut Wrench securely tightens and loosens ferrule nuts used in hydraulic and pneumatic systems torque, preventing damage to the fittings

Торговая марка: Cat

ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 9S-1743

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина (мм): 238,8
Длина (дюймы): 9,402
Weight (kg): 0,239
Weight (lb): 0,527
Hex Wrench (mm): 19,28
Размер (мм): 19.05 и 25.4
Размер (дюймы): 3/4 и 1
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен