Главная страницаГидравликаПрочие гидравлические компоненты001-7004: Прямой переходник
Главная страница
ГидравликаПрочие гидравлические компоненты
001-7004: Прямой переходник
001-7004: Прямой переходник

Прямой переходник жидкостной системы (37 град./NPTF)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
001-7004: Прямой переходник
001-7004: Прямой переходник
001-7004: Прямой переходник
001-7004: Прямой переходник
001-7004: Прямой переходник

Прямой переходник жидкостной системы (37 град./NPTF)
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
Адаптеры для жидкостных трубопроводов Cat® соответствуют самым высоким стандартам качества и надежности. Эти адаптеры изготавливаются с точными допусками, чтобы обеспечить герметичность соединений. Каждый адаптер для жидкостных трубопроводов Cat разработан в соответствии с отраслевыми стандартами по рабочему давлению, моменту затяжки при сборке и защите от коррозии, чтобы обеспечить длительный срок службы и надлежащую функциональность машины.

Характеристики:
• Компонент для переноса жидкости
• Спроектированы таким образом, чтобы соответствовать или превосходить эксплуатационные характеристики стандартных деталей и обеспечивать герметичные соединения.
• Изображение приведено только для справки. Конструкция адаптера может незначительно отличаться от изображения, но деталь спроектирована таким образом, чтобы быть взаимозаменяемой с оригинальной деталью.

Применение:
Адаптеры предназначены для подключения шлангов и трубок для транспортировки жидкости к другим компонентам системы. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или к местному дилеру Cat.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.
Предупреждения о шланге Cat® в сборе
Неправильный выбор сочетаний шлангов и муфт приведет к аннулированию гарантии и может привести к серьезным травмам или смерти людей, материальному ущербу или выходу из строя компонентов и систем машины. Шланги Cat® в сборе разработаны и испытаны как система для обеспечения надежного соединения, что позволяет максимально повысить безопасность и надежность гидравлической системы. Также рекомендуется использовать соответствующие и надлежащим образом обслуживаемые инструменты Caterpillar для обеспечения обжима шлангов в соответствии со спецификациями. Использование шлангов Caterpillar с муфтами других производителей или использование муфт Caterpillar со шлангами других производителей может привести к производству ненадежных, небезопасных или недостаточно эффективных шланговых узлов. Это не рекомендуется и не разрешается компанией Caterpillar. Для получения дополнительной информации см. SAE J1273, раздел 6.3, и ISO 17165-2, раздел 6.3.

Описание:
Адаптеры для жидкостных трубопроводов Cat® соответствуют самым высоким стандартам качества и надежности. Эти адаптеры изготавливаются с точными допусками, чтобы обеспечить герметичность соединений. Каждый адаптер для жидкостных трубопроводов Cat разработан в соответствии с отраслевыми стандартами по рабочему давлению, моменту затяжки при сборке и защите от коррозии, чтобы обеспечить длительный срок службы и надлежащую функциональность машины.

Характеристики:
• Компонент для переноса жидкости
• Спроектированы таким образом, чтобы соответствовать или превосходить эксплуатационные характеристики стандартных деталей и обеспечивать герметичные соединения.
• Изображение приведено только для справки. Конструкция адаптера может незначительно отличаться от изображения, но деталь спроектирована таким образом, чтобы быть взаимозаменяемой с оригинальной деталью.

Применение:
Адаптеры предназначены для подключения шлангов и трубок для транспортировки жидкости к другим компонентам системы. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или к местному дилеру Cat.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.
Предупреждения о шланге Cat® в сборе
Неправильный выбор сочетаний шлангов и муфт приведет к аннулированию гарантии и может привести к серьезным травмам или смерти людей, материальному ущербу или выходу из строя компонентов и систем машины.
Подробнее
Технические характеристики
Технические характеристики
Единицы измеренияАмериканские единицы измеренияМетрические единицы
Тип: Прямые
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14)
Тип разъема: -10 JIC 37° / NPTF
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5081 (7/8-14)
Описание материала: Сталь с покрытием
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14)
Длина (мм): 43
Размер шестиугольника (мм): 24
Резьба: 7/8-14; 3/8-18 NPTF
Длина (дюймы): 1,69
Размер шестиугольника (дюймы): 0,94
Material: Carbon Steel
Единицы измеренияАмериканские единицы измеренияМетрические единицы
Тип: Прямые
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14)
Тип разъема: -10 JIC 37° / NPTF
Подробнее
Совместимые модели
Совместимые модели
Power Package
G3406
Generator
SR4SR4B
Truck Engine
31263306C
Wheel Tractor
637631C633C
Generator Set
G3406G3516G3512G3508G3516B
Power Module
PMG3516
Engine
G3406
Petroleum Engine
3512C
Off Highway Truck
773
Motor Grader
14H NA
Winch
59N59L58L5958
Wheel Loader
994D994
Wheel Skidder
528B530B
Track-Type Tractor
D6G SRD6D SRD10ND8LD6F SRD11ND10D9RD9LD9ND5ED6E SRD6DD6E
Gen Set Engine
G3508G3516G3512G3516B
Rotary Drill
MD6310MD6200MD6250
Ripper
111098
Marine Engine
31163126BC732083126
Pipelayer
589
Quarry Truck
771C775B773E
Truck
69D773D769C777D773B
Tractor
772B768C
Gas Engine
G3612G3616G399G3408CG3408G3606G3406G3512G3516G3508
Bulldozer
8S8U10C9C9U10SU9S9SU11U10S10U11SU8A
Подробнее
Power Package
G3406
Информация о гарантии
политику возврата
Схема детали для 001-7004
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Связанные артикулы
238-5081
238-5081: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 19,18 мм
Свяжитесь с Вашим дилером
2M-9780
2M-9780: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 19,18 мм
Свяжитесь с Вашим дилером
6V-3251
6V-3251: Резиновое уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 19,18 мм
Свяжитесь с Вашим дилером
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом