NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Выбрать оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов. Повторите попытку.
Запасные частиГидравликаГидравликаБлоки и компоненты гидравлических клапановБлоки и компоненты гидравлических клапановГидравлические вставные клапаныГидравлические клапаны джойстиковГлавные гидрораспределителиКлапаны гидравлического тормозаКомпоненты гидравлических клапановПрочие гидравлические клапаныРучные клапаныРядные гидравлические клапаныГидроаккумуляторы и компонентыГидробаки, резервуары и прочие компоненты баковГидробаки, резервуары и прочие компоненты баковГидробаки и резервуарыКомпоненты гидробаковГидронасосы, гидромоторы и компонентыГидронасосы, гидромоторы и компонентыГидравлические насосыГидромоторыПрочие гидронасосы и гидромоторыПрочие компоненты гидронасосов и гидромоторовГидроцилиндры и компонентыГидроцилиндры и компонентыБлоки гидроцилиндровКомплекты уплотнений для гидроцилиндровПатрубки и цилиндры гидроцилиндров в сбореПрочие компоненты цилиндровУплотнения гидроцилиндровШтоки гидроцилиндров и штоки в сбореКомплекты для ремонта и обслуживания гидравлической системыКомплекты для ремонта и обслуживания гидравлической системыКомплекты уплотнений для гидроцилиндровОбщие комплекты для ремонта и обслуживания гидравлической системыКомплекты уплотнений для гидроцилиндровКомпоненты гидромолотаПрочие гидравлические компонентыКабиныКабиныАварийные и звуковые сигналыАварийные и звуковые сигналыЗвуковые сигналыПредупредительные сигналыБезопасность кабиныВидимость из кабиныВидимость из кабиныБачки для жидкости стеклоомывателяДругие компоненты обеспечения видимостиДругие компоненты окон и стеколЗеркалаКозырькиОкна и стеклаСистемы обеспечения видимостиСтеклоочистители, стеклоомыватели и компоненты ветрового стеклаШторкиДвери кабиныДвери кабиныДвери кабины в сбореЗащелки в кабинеПоручни в кабинеРучки дверей кабиныРучные рычаги в кабинеДисплеи и указатели в кабинеДисплеи и указатели в кабинеБлок датчиков в кабинеДисплеи в кабинеУказателиИнформационно-развлекательные системы в кабинеИнформационно-развлекательные системы в кабинеUSB-портыАнтеннаДинамики и решеткиПринадлежности радиоаппаратурыРадиоРазъемы питанияКабины в сбореМеханические органы управления оператора в кабинеМеханические органы управления оператора в кабинеМеханические рычаги управленияПедалиПрочие компоненты управления оператораРулевые колесаНавесы кабиныПрочие компоненты кабиныСалон кабиныСалон кабиныДекоративные панели и накладки в кабинеИзоляция кабиныКомпоненты аварийного выхода в кабинеНапольные коврики в кабинеОтсек для хранения в кабинеСиденья и компоненты в кабинеСистемы ОВКВ в кабинеСистемы ОВКВ в кабинеВоздуховоды в кабинеВоздушные фильтры кабиныГидроаккумуляторы, ресиверы и осушители в кабинеДругие компоненты системы ОВКВ в кабинеЖалюзиИспарители в кабинеКомпрессоры системы кондиционирования воздуха в кабинеНагнетательные вентиляторы в кабинеСистемы кондиционирования воздуха в кабине в сбореТермостаты в кабинеТелематикаУплотнители окон и панелей кабиныУплотнители окон и панелей кабиныУплотнителиУплотнители окон и панелейЭлектрические органы управления оператора в кабинеЭлектрические органы управления оператора в кабинеДжойстикиКамерыКлавиатурыКнопки и рукоятки в кабинеКомпоненты джойстиковМодули многопозиционных и поворотных переключателейОВКВПереключатели стеклоочистителейПереключатели в кабинеПрочие органы управления в кабинеСтержниКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииКомплекты для модернизацииБезопасностьБезопасность и обзорВыбросы и стандартыЗащитные устройстваКомфорт и удобствоПроизводительность и эффективностьПрочие комплекты для модернизацииТелематикаУлучшения в области технического обслуживанияКомплекты для ремонта и обслуживанияКомплекты для ремонта и обслуживанияГидравликаДвигателиКомплекты пальцев рычажного механизмаОснастка для землеройных орудийПрочие комплекты для ремонта и обслуживанияСиловая передача и рулевое управлениеТехническое обслуживаниеХодовая частьЭлектроникаКонструкции и прочие системные компонентыКонструкции и прочие системные компонентыБаки и компонентыБаки и компонентыБаки DEFБаки промывочной системыБачки для жидкости стеклоомывателяГерметичные крышкиПрочие компоненты баковРесиверыТопливные бакиУказателиКонструкции ограждений в сбореЛегкие сборные узлы рамы и кузоваЛегкие сборные узлы рамы и кузоваКожухи и двериКрылья колесЛестницыЛестницыМостки и платформыОграждения гусеницПластины с резьбовыми отверстиямиПоручниПрочие легкие сборные узлыРешетки, экраны и сетчатые фильтрыРычаги и тягиСтупениПользовательские конструкцииПрочие крышки и опорыПрочие крышки и опорыМеталлические крышкиНеметаллические крышки и опорыПользовательские опорыПользовательские трубчатые опорыСистема пожаротушения и компонентыСистема пожаротушения и компонентыИсполнительные механизмыКонтроллеры и модулиОгнетушителиФорсункиСистемы консистентной смазкиСистемы консистентной смазкиКлапаны и нагнетатели смазкиНасосы системы смазкиПресс-масленкиСистемы элеватора и эжектора скрепераТяжелые сборные узлы рамы и кузоваТяжелые сборные узлы рамы и кузоваВнешняя конструкция ROPSКолеса катковКонструкции для захвата, подъема и перемещенияКонструкция, несущая полезную нагрузкуКузова и футеровкиПротивовес и балластПрочие тяжелые сборные узлыРамаРамы гусеничных лентКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныБрусы, пластины и угловые кронштейныБрусы квадратного, шестиугольного и круглого сеченияНестандартные пластиныПлоские пластины стандартной формыПрочие брусы, пластины и угловые кронштейныУгловые кронштейныИнформация, сообщения и маркировкаИнформация, сообщения и маркировкаНаклейкиПластиныПрочие компоненты для идентификацииЯрлыкиКаналы и трубыКаналы и трубыU-образные каналыКонструкционные трубыСтандартные каналыКомплекты уплотнительных колецКрепежные деталиКрепежные деталиБуферыГоловки шатунов и регулирующие штокиЗажимыИзолирующие крепленияИзолирующие шайбыКлючиКомпоненты системы подъемаКрепежные деталиКронштейны тяги и компонентыКрюкиПрочие крепежные деталиПружиныСтальные тросы, кабели и цепиСтопорные/пружинные кольцаСферические шарикоподшипникиШайбы и проставкиШтокиНаборы крепежных деталейПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияКонические установочные пальцыПальцы рычажного механизмаПлоские штифтыПодшипники скольженияПрочие пальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПрочие штифты и штифты в сбореФлагообразные штифты в сборе и компонентыШтифт-держатель прутка и компонентыШтифты с головкойШтифты с несколькими наружными диаметрамиШтифты стопорного кольцаПена, изоляция и гильзыПена, изоляция и гильзыГруппы и узлы изоляцииИзоляция кабиныКвадратные и прямоугольныеКруглыйНерегулярныйТеплозащитные экраныТреугольникиТрубчатые выпускные кожухиПодшипники и втулкиПодшипники и втулкиВтулкиГнезда стоекКолпачкиПолукольцоПрочие подшипники и втулкиСферические подшипники скольженияЦапфыЭлементы качениястопорные кольца;Ремни и шкивыРемни и шкивыРемниШкивыРукоятки, защелки и ручные рычагиРукоятки, защелки и ручные рычагиЗащелки в кабинеПоручни в кабинеРучки дверей кабиныРучные рычаги в кабинеУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаD-образные кольцаВращающийсяЗапрессовываемыеКольца квадратного сеченияКомплектыМеталлические кольцаОбъемные уплотненияОпорные кольцаПоршни со свободными кромкамиПрокладкиПрочие уплотненияПрямоугольные уплотнения и кольцаУплотнения для топливных системУплотнителиУплотнители окон и панелейУплотнительные кольцаУплотнительные шайбыШланги и трубкиМатериалы для мастерскихМатериалы для мастерскихАбразивные материалыАбразивные материалыАбразивные кругиАбразивные щеткиДискиПрочие абразивные материалыИнструментыИнструментыГаечные ключиДолота и пробойникиИнструменты с регулируемым моментом затяжкиМолотки и динамические кувалдыМонтировкиНаборы инструментовОтверткиПлоскогубцыПневматические инструментыРучные инструментыУровни, измерительные инструменты и датчикиХраповики и головкиШприцы для густой смазкиЯщики с инструментамиКраскиЛентыМеталлоконструкцииМеталлоконструкцииМеталлорежущий инструментМеталлоремонтНапольные коврики для мастерскихНасосыОборудование для отбора проб жидкостейОборудование технического обслуживания аккумуляторных батарейПолотенца и протирочные салфеткиПрочие материалы для мастерскихПрочие материалы для мастерскихЛестницы для мастерскихНавесные замкиПродукты для уборщицПрочие изделия для мастерскихПрочие материалы для обеспечения безопасности для мастерскихПрочие материалы для обеспечения безопасности для мастерскихАбсорбенты и устройства для сбора разлитых жидкостейКонтроль загрязненияСредства индивидуальной защитыУпаковочные материалы и оборудованиеЭлектрические и осветительные приборы для мастерскихЭлектрические и осветительные приборы для мастерскихПрочие электротехнические изделияФонари рабочего освещения и удлинительные шнурыЭлектрические фонарики и элементы питанияНавесное оборудованиеНавесное оборудованиеБоковые отвалыВилыВилы универсальныеГрабли-скребкиГрейдерные отвалы с технологией SmartГрейферный захватДорожные фрезыЗахваты для ковшейКовши для компактных колесных погрузчиковКовши для погрузчиков с бортовым поворотомКовши — гидравлический мини-экскаватор (0–10 т)Ковши — колесные погрузчики средней мощностиКовши — колесный погрузчик малой мощностиКовши — обратная лопатаКогтевые захваты тюковКосилки-измельчители с бичевым аппаратомКусторезыМолотыМолотыИнструменты для молотовКронштейны для молотовЛинии для молотовМолотыОбратные лопатыОтвалыПереходникиПилыПлужные снегоочистителиРоторные культиваторыРыхлителиСистемы наклона и поворотаСнеговые отвалыСтрелы для погрузочно-разгрузочных работТраншеекопателиУплотнителиОснастка для землеройных орудийОснастка для землеройных орудийЗащита от износаЗащита от износаЗащита болтовЗащитные пластиныИзносные головкиИзносные колодкиИзносные наконечникиИзносные планкиКожухи пятыКонцевая защита основной кромкиСистема механически присоединяемых защитных пластин (MAWPS)Трубчатые брусьяЗащитные пластиныЗащитные пластиныБрусы обратного профилированияЗадние сменные пластины ковшаПластины днищаПластины пятыПодошвенные пластиныПриварные боковые защитные пластиныСменные пластины бокового брусаСменные пластины облицовкиЗащитный элемент боковых резцов и брусьевЗащитный элемент боковых резцов и брусьевБоковые накладкиБоковые резцы ковшаЗащитные пластины боковых вертикальных профилейСрезные блоки защитной пластины боковой поверхности ковшаЗубья ковша и системы переходниковЗубья ковша и системы переходниковЗубья ковшаКоробчатые зубьяКрышки переходникаМуфты зубьевПереходникиПланки для зубьевРемонтные наконечники козырька и переходникаОснастка для землеройных орудий бурового механизмаОснастка для землеройных орудий бурового механизмаДолота забойного молотаЗабойные молоты в сбореПереходники забойного молотаТрехшарошечные буровые долотаФорсунки трехшарошечного бурового станкаОснастка для землеройных орудий оборудования укладки асфальтаОснастка для землеройных орудий оборудования укладки асфальтаПлиты вибробруса оборудования укладки асфальтаРезцы оборудования укладки асфальтаОснастка для землеройных орудий рыхлителя-кирковщикаОснастка для землеройных орудий рыхлителя-кирковщикаЗащитные элементы стойки рыхлителяЗубья кирковщикаЗубья рыхлителейЗубья рыхлителяРемонтные наконечники стойки рыхлителяСтойки кирковщикаОснастка для землеройных орудий скрепераОснастка для землеройных орудий скрепераЗапасные части элеватора и эжектора скрепераНаправляющие боковые накладки для скреперовРежущие кромки для скреперовОснастка для землеройных орудий, колесо уплотнителяОснастка для землеройных орудий, колесо уплотнителяЗубья колеса уплотнителяЗубья колеса уплотнителя в сбореОснования зубьев колеса уплотнителяОсновные кромки и козырьки ковшаОсновные кромки и козырьки ковшаЛитые козырькиОсновные кромкиОсновные кромки в сбореПрочая оснастка для землеройных орудийПрочая оснастка для землеройных орудийЗубья устройства для поверхностного рыхления почвыКанат проволочныйРежущие кромки и боковые накладки грейдераРежущие кромки и боковые накладки грейдераБоковые накладки грейдераПокрытие боковых накладок грейдераРежущие кромки грейдераРежущие кромки и боковые накладки отвалаРежущие кромки и боковые накладки отвалаБоковые накладки отвалаРежущие кромки отвала коробчатого сеченияРежущие кромки и защита кромки ковшаРежущие кромки и защита кромки ковшаБоковые накладки ковшейВерхнее покрытиеКожухиМодульные накладкиПланировочные кромки ковшаПолустреловидные боковые накладкиПолустреловидные режущие кромкиПолустреловидные сегментыРежущие кромки ковшаСегменты режущей кромки ковшаСистем долот грейдераСистем долот грейдераДолота грейдераПереходные панели долота грейдераПоворотные пластины долота грейдераСредства технического обслуживания и датчики оснастки для землеройных орудийСредства технического обслуживания и датчики оснастки для землеройных орудийДатчики оснастки для землеройных орудийСредства технического обслуживания оснастки для землеройных орудийУголки и защитные угловые накладки ковшаУголки и защитные угловые накладки ковшаБоковые режущие кромки ковшаЗащитные угловые накладки ковшаЭлементы крепления и фиксации оснастки для землеройных орудийЭлементы крепления и фиксации оснастки для землеройных орудийБолты оснастки для землеройных орудийВтулки CapSureГайки оснастки для землеройных орудийКолпачки и заглушки оснастки для землеройных орудийМонтажные проушины оснастки для землеройных орудийОтражатели камнейПальцы оснастки для землеройных орудийФиксаторы CapSureФиксаторы оснастки для землеройных орудийШайбы оснастки для землеройных орудийСиловая передачаСиловая передачаВилки и вилки в сбореВилки и вилки в сбореВилкиВилки в сбореГидротрансформаторы и компонентыГидротрансформаторы и компонентыГидротрансформаторыКомпоненты гидротрансформаторовПодшипники гидротрансформаторовДифференциалыДифференциалыДифференциалы в сбореКартер и кожух дифференциала в сбореКартеры дифференциаловКомплекты подшипников дифференциалаКорпусы дифференциалаПластины дифференциалаПодшипники дифференциаловПрочие компоненты дифференциалаСателлиты дифференциалаФрикционные диски дифференциаловШестерни дифференциаловКомплекты для ремонта и обслуживания силовой передачиКомплекты для ремонта и обслуживания силовой передачиКомплекты подшипников силовой передачиКомплекты прокладок силовой передачиКомплекты силовой передачи и рулевого управленияКоробки передач и компонентыКоробки передач и компонентыКартеры и узлы коробок передачКомплектации коробки передачКомплекты подшипников для коробки передачКомплекты прокладок для коробки передачПередачи коробки передачПластины коробки передачПодшипники коробки передачПрочие компоненты коробки передачРотор коробки передачФрикционные диски коробки передачКругиМосты и компонентыМосты и компонентыКомпоненты мостовОсиМуфты сцепления и компонентыМуфты сцепления и компонентыДиски сцепленияКожух муфты сцепленияМуфты сцепленияСтупица муфты тормозаПриводные валы и шарнирыПриводные валы и шарнирыПластины приводных валовПриводные валыПрочие компоненты приводных валов и шарнировШарнирыПриводные цепи и ведущие колесаПриводные цепи и ведущие колесаВедущие колесаПриводные цепиПрочие компоненты силовой передачиПрочие компоненты силовой передачиБлоки приводовВалы силовой передачи и валы в сбореКлапаны насосов силовой передачиКонструктивные компоненты силовой передачиПереходники и муфтыПластины разделителя силовой передачиПрочие компоненты силовой передачиФрикционные диски силовой передачиРулевое управлениеРулевое управлениеПластины рулевого управленияПрочие компоненты системы рулевого управленияФрикционные диски рулевого управленияТормоза и компонентыТормоза и компонентыБаки и резервуары тормозной системыГлавные тормозные цилиндрыДиски стояночного тормозаКлапаны гидравлического тормозаПрочие компоненты тормозовРаспределительные валыСтупицы тормозаТормозные барабаныТормозные башмаки в сбореТормозные вкладышитормоза.Фильтры и эксплуатационные жидкости силовой передачиФильтры и эксплуатационные жидкости силовой передачиФильтры силовой передачиЭксплуатационные жидкости силовой передачиШины и ободьяШины и ободьяГрязезащитные щиткиКомпоненты ободьевКрепежные дискиОбодьяШины и компоненты шинбортовой редуктор;бортовой редуктор;Бортовые редукторыДвухконусные уплотнения бортовых редукторовКомплекты подшипников бортового редуктораПластины бортовых редукторовПластины демпфера бортового редуктораПодшипники бортового редуктораПрочие компоненты бортовых редукторовФрикционные дискиШестерни бортового редукторашестерни;шестерни;Зубчатые венцыПланетарные шестерниПрочие шестерниСолнечные шестерниШестерни насосаФильтры и эксплуатационные жидкостиФильтры и эксплуатационные жидкостиЖидкостиЖидкостиКонсистентные смазкиМаслаОхлаждающие жидкостиСистема доочистки ОГ / реагент-восстановитель (DEF)ФильтрыФильтрыВоздухоочистителиВоздушные фильтрыКондиционирующие присадки для охлаждающей жидкостиМасляные фильтры двигателя и компонентыПрочие фильтры и компоненты фильтровСапуныСетчатые фильтрыСистема доочистки ОГ/DEFТопливные фильтры и водоотделителиФильтры гидравлической системы и коробки передачФильтры системы смазкиХодовая частьХодовая частьВращающиеся компонентыВращающиеся компонентыВалыВедущие колеса и зубчатые сегментыГотовые компоненты направляющих колесКольцаКрышки опор, блоки и опоры подшипниковЛитые и кованые направляющие колесаНаправляющие колесаНаправляющие колеса в сбореНижние роликиОбодьяОпорные катки гусеничной лентыПередние направляющие колесаПоддерживающие каткиПолзуныПрочие вращающиеся компонентыРеборды опорных катков гусеничных лент в сбореРеборды поддерживающих катков в сбореКомплекты ходовой частиКомплекты ходовой частиКомплектации ходовой частиКомплекты ведущих колесКомплекты защитных щитковКомплекты звеньевКомплекты накладок гусеничной лентыКомплекты направляющих колесКомплекты опорных катков гусеничной лентыКомплекты поддерживающих катковКомпоненты гусеничной лентыКомпоненты гусеничной лентыБашмаки гусеничной лентыБашмаки гусеничной лентыВставкиВтулки подшипникаГруппы гусеничных лентЗвенья в сбореЗвенья гусеницыКартридж в сбореПальцы звеньев гусеницыПрочие компоненты гусеничной лентыСегменты гусеничной лентыУплотнения гусеничной лентыКомпоненты ходовой части с резиновыми гусеничными лентамиКомпоненты ходовой части с резиновыми гусеничными лентамиMulti Terrain Loader (Погрузчик повышенной проходимости)Ведущие колесаКаткиНаправляющие колесаПрочие компонентыКрепежные детали для ходовой частиКрепежные детали для ходовой частиГайкиболтышайбы;Прочие детали для ходовой частиПрочие детали для ходовой частиВалыВтулки и подшипникиПрокладкиШтокиРегулировка натяжения гусеницРегулировка натяжения гусеницВозвратные механизмы и деталиДетали балансираКомпоненты натяжителя и регулятора гусеничной лентыРезиновые гусеничные лентыТележкиТележкиПальцы в сборе и картриджиТележкиУплотненияУплотненияДвухконусные уплотненияКольцаОпорные кольца и прямоугольные уплотненияТороидальные уплотнительные кольцаУплотнительные кольцаЩиткиЭлементы конструкцииЭлементы конструкцииПластины и кронштейныРамы в сбореШланги и трубкиШланги и трубкиГибридные шланги и патрубки в сбореКолпачки и заглушкиКолпачки и заглушкиКолпачкиПрочие колпачки и заглушкиУпорыпробки.Патрубки, патрубки в сборе и компоненты патрубковПатрубки, патрубки в сборе и компоненты патрубковКомпоненты патрубковПатрубкиПатрубки в сбореТрубыПереходники, муфты и фитингиПереходники, муфты и фитингиМуфтыПереходники и компонентыПользовательские переходникиФитингиШланги, шланги в сборе и компоненты шланговШланги, шланги в сборе и компоненты шланговОграждения шланговТопливные шлангиШланг среднего давленияШланги в бухтеШланги в сбореШланги всасывания и возвратного контураШланги высокого давленияШланги двигателя и тормозной системыШланги контура управления и термопластичные шлангиШланги охлаждающей жидкостиШланги системы обогрева и кондиционирования воздухаШланги среднего и высокого давленияШланги фиксированной длиныЭлектрическое и электронное оборудованиеЭлектрическое и электронное оборудованиеАварийные и звуковые сигналыАварийные и звуковые сигналыЗвуковые сигналыПредупредительные сигналыАккумуляторные батареиАккумуляторные батареиДля тяжелых условий эксплуатацииИсточники бесперебойного питания (ИБП)Компоненты аккумуляторных батарейОбщего назначенияПрочие аккумуляторные батареиБазовые компонентыБазовые компонентыАвтоматические выключатели и плавкие предохранителиВыпрямителиГенераторыГенераторыДатчикиДвигателиДиодыКатушкиКонденсаторыРадиаторыРегуляторыРезисторыРелеСтартерыШиныЭлектромагнитыБлоки контактовДатчики и переключателиДатчики и переключателиДатчики выпускной системыДатчики давленияДатчики положенияДатчики температурыДатчики уровня жидкостиДатчики частоты вращения и синхронизацииКомпоненты датчиков и переключателейЛидарПрочие датчики и переключателиРадарРеле давленияРеле температурыТелематикаУсовершенствованные датчикиДисплеи и указатели в кабинеДисплеи и указатели в кабинеБлок датчиков в кабинеДисплеи в кабинеУказатели в кабинеЖгуты проводов и кабелиЖгуты проводов и кабелиБлоки проводовЖгуты проводов в сбореКабелепроводыКабели в сбореКлеммыПрочие жгуты проводов и кабелиПрочие разъемы и клеммыРазъемыСыпучие материалыИнформационно-развлекательные системы в кабинеИнформационно-развлекательные системы в кабинеUSB-портАнтеннаДинамик и решеткаПринадлежности радиоаппаратурыРадиоРозеткаКомплекты для ремонта и обслуживания электрического и электронного оборудованияКонтроль состоянияМощностьМощностьАккумуляторные батареиГенераторыГенераторыДвигателиКарты памяти и жесткие дискиПрограммное обеспечениеПрочие компоненты преобразователя мощностиСиловые преобразователиСиловые регуляторыСтартерыТрансформаторыНагревателиПрочие электрические и электронные компонентыРадио и принадлежностиРадио и принадлежностиПринадлежности радиоаппаратурыРадиоСистемы обеспечения видимостиТелематикаФонари и вспомогательные приспособленияФонари и вспомогательные приспособленияВспомогательные приспособления для освещенияФонариЭлектрические органы управления оператораЭлектрические органы управления оператораДжойстикиКамерыКлавиатурыКнопки и рукоятки в кабинеКомпоненты джойстиковМодули многопозиционных и поворотных переключателейОВКВПереключатели стеклоочистителейПереключатели в кабинеПрочие органы управления в кабинеРычаги коробки передач и подъемникаСтержниЭлектрические ящикимоторноемоторноеFEAD и системы кожуховFEAD и системы кожуховFEAD и кронштейны приводов вентиляторовГруппы приводов вентиляторовНасос и вспомогательные переходникиПередний и задний кожухиПереходники вентилятораПереходники коленчатого валаДвигатели и блокиДвигатели и блокиБлоки цилиндровДвигателиДлинные блокиКомпоненты блока цилиндровКороткие блокиНеоснащенные блокиПрочие комплектации двигателяДвигатель и коробка передачЗажигание / электрическая системаЗажигание / электрическая системаГенераторыДетекторы масляного туманаСистемы зажиганияСтартерысвечи зажигания;Клапанный механизмКлапанный механизмВал подъемникаИсполнительные механизмыКатушки роторовКлапаныКомплекты для распределительного валаКоромыслаПрочие компоненты клапанного механизмаПрочие компоненты клапановРаспределительные валыТормоза двигателяТраверсаШтоки толкателейКомплекты для переборки двигателяКомплекты для переборки двигателяШоссейная техникаКомпоненты двигателейКомпоненты двигателейВоздушные компрессоры и компонентыВращающиеся компоненты двигателейГоловки и компоненты блока цилиндровКомплекты для распределительного валаКрепления и опоры двигателяПодшипники двигателяПоршни и прочие компоненты поршнейРаспределительные валыЧехлы для двигателяПневматические и гидравлические системы пускаПневматические и гидравлические системы пускаY-образные сетчатые фильтрыГлушителиКлапаныСмазочные устройстваСтартерыУстройства для проворачивания валовЭфирные клапаныРемни, шкивы и виброгасителиРемни, шкивы и виброгасителиВиброгасители двигателяПрочие ремни, шкивы и виброгасителиРемни двигателяШкивы двигателяСистема выпуска отработавших газовСистема выпуска отработавших газовВыпускные клапаныВыпускные коллекторы и компоненты коллекторовВыпускные трубопроводыВыхлопные трубыГлушителиГофрированные мембраны выхлопных трубКаналы ОГКомпоненты системы впускаПрочие компоненты системы выпуска отработавших газовСистемы доочистки ОГ и компонентыТурбокомпрессор с перепускным клапаномСистема охлажденияСистема охлажденияБаки и компонентыВентиляторы и компонентыВодяные насосы и компонентыКомпоненты системы охлажденияМаслоохладителиМодули системы охлажденияОхладители наддувного воздуха и компонентыПрочие компоненты системы охлажденияРадиаторы и компонентыТеплообменникитермостаты;Система смазкиСистема смазкиВыпускные трубопроводы и линии OCVЗакрытая система вентиляции картера двигателя (CCV)Клапан системы обновления масла двигателя в сбореКомпоненты масляных насосовМаслозаливные горловиныМаслопроводыМасляные насосыПоддоны картера двигателяПрочие компоненты системы смазкиРегуляторыСапуныСистема турбокомпрессораСистема турбокомпрессораДиффузоры и форсункиКожухи и крышкиПрочие компоненты турбокомпрессоровСердцевины турбокомпрессоровТурбокомпрессоры и группы турбокомпрессоровТопливная системаТопливная системаДавление топливаИсполнительные механизмыКарбюраторы и регуляторыКлапаны топливной системыПрочие компоненты топливной системыТопливные бакиТопливные насосыТопливные рампыТопливные форсункиТопливопроводы / линии высокого давленияУплотнения для топливных системтопливные форсунки.Фильтры и эксплуатационные жидкости двигателяФильтры и эксплуатационные жидкости двигателяКомплекты для ремонта и обслуживания двигателяФильтры двигателяЭксплуатационные жидкости двигателяВарианты приобретенияВарианты самостоятельного технического обслуживанияНаборы планового техобслуживанияПродукция Cat RemanCat® Merchandise
Зарегистрироваться
Запасные частиГидравликаГидравликаБлоки и компоненты гидравлических клапановБлоки и компоненты гидравлических клапановГидравлические вставные клапаныГидравлические клапаны джойстиковГлавные гидрораспределителиКлапаны гидравлического тормозаКомпоненты гидравлических клапановПрочие гидравлические клапаныРучные клапаныРядные гидравлические клапаныГидроаккумуляторы и компонентыГидробаки, резервуары и прочие компоненты баковГидробаки, резервуары и прочие компоненты баковГидробаки и резервуарыКомпоненты гидробаковГидронасосы, гидромоторы и компонентыГидронасосы, гидромоторы и компонентыГидравлические насосыГидромоторыПрочие гидронасосы и гидромоторыПрочие компоненты гидронасосов и гидромоторовГидроцилиндры и компонентыГидроцилиндры и компонентыБлоки гидроцилиндровКомплекты уплотнений для гидроцилиндровПатрубки и цилиндры гидроцилиндров в сбореПрочие компоненты цилиндровУплотнения гидроцилиндровШтоки гидроцилиндров и штоки в сбореКомплекты для ремонта и обслуживания гидравлической системыКомплекты для ремонта и обслуживания гидравлической системыКомплекты уплотнений для гидроцилиндровОбщие комплекты для ремонта и обслуживания гидравлической системыКомплекты уплотнений для гидроцилиндровКомпоненты гидромолотаПрочие гидравлические компонентыКабиныКабиныАварийные и звуковые сигналыАварийные и звуковые сигналыЗвуковые сигналыПредупредительные сигналыБезопасность кабиныВидимость из кабиныВидимость из кабиныБачки для жидкости стеклоомывателяДругие компоненты обеспечения видимостиДругие компоненты окон и стеколЗеркалаКозырькиОкна и стеклаСистемы обеспечения видимостиСтеклоочистители, стеклоомыватели и компоненты ветрового стеклаШторкиДвери кабиныДвери кабиныДвери кабины в сбореЗащелки в кабинеПоручни в кабинеРучки дверей кабиныРучные рычаги в кабинеДисплеи и указатели в кабинеДисплеи и указатели в кабинеБлок датчиков в кабинеДисплеи в кабинеУказателиИнформационно-развлекательные системы в кабинеИнформационно-развлекательные системы в кабинеUSB-портыАнтеннаДинамики и решеткиПринадлежности радиоаппаратурыРадиоРазъемы питанияКабины в сбореМеханические органы управления оператора в кабинеМеханические органы управления оператора в кабинеМеханические рычаги управленияПедалиПрочие компоненты управления оператораРулевые колесаНавесы кабиныПрочие компоненты кабиныСалон кабиныСалон кабиныДекоративные панели и накладки в кабинеИзоляция кабиныКомпоненты аварийного выхода в кабинеНапольные коврики в кабинеОтсек для хранения в кабинеСиденья и компоненты в кабинеСистемы ОВКВ в кабинеСистемы ОВКВ в кабинеВоздуховоды в кабинеВоздушные фильтры кабиныГидроаккумуляторы, ресиверы и осушители в кабинеДругие компоненты системы ОВКВ в кабинеЖалюзиИспарители в кабинеКомпрессоры системы кондиционирования воздуха в кабинеНагнетательные вентиляторы в кабинеСистемы кондиционирования воздуха в кабине в сбореТермостаты в кабинеТелематикаУплотнители окон и панелей кабиныУплотнители окон и панелей кабиныУплотнителиУплотнители окон и панелейЭлектрические органы управления оператора в кабинеЭлектрические органы управления оператора в кабинеДжойстикиКамерыКлавиатурыКнопки и рукоятки в кабинеКомпоненты джойстиковМодули многопозиционных и поворотных переключателейОВКВПереключатели стеклоочистителейПереключатели в кабинеПрочие органы управления в кабинеСтержниКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииКомплекты для модернизацииБезопасностьБезопасность и обзорВыбросы и стандартыЗащитные устройстваКомфорт и удобствоПроизводительность и эффективностьПрочие комплекты для модернизацииТелематикаУлучшения в области технического обслуживанияКомплекты для ремонта и обслуживанияКомплекты для ремонта и обслуживанияГидравликаДвигателиКомплекты пальцев рычажного механизмаОснастка для землеройных орудийПрочие комплекты для ремонта и обслуживанияСиловая передача и рулевое управлениеТехническое обслуживаниеХодовая частьЭлектроникаКонструкции и прочие системные компонентыКонструкции и прочие системные компонентыБаки и компонентыБаки и компонентыБаки DEFБаки промывочной системыБачки для жидкости стеклоомывателяГерметичные крышкиПрочие компоненты баковРесиверыТопливные бакиУказателиКонструкции ограждений в сбореЛегкие сборные узлы рамы и кузоваЛегкие сборные узлы рамы и кузоваКожухи и двериКрылья колесЛестницыЛестницыМостки и платформыОграждения гусеницПластины с резьбовыми отверстиямиПоручниПрочие легкие сборные узлыРешетки, экраны и сетчатые фильтрыРычаги и тягиСтупениПользовательские конструкцииПрочие крышки и опорыПрочие крышки и опорыМеталлические крышкиНеметаллические крышки и опорыПользовательские опорыПользовательские трубчатые опорыСистема пожаротушения и компонентыСистема пожаротушения и компонентыИсполнительные механизмыКонтроллеры и модулиОгнетушителиФорсункиСистемы консистентной смазкиСистемы консистентной смазкиКлапаны и нагнетатели смазкиНасосы системы смазкиПресс-масленкиСистемы элеватора и эжектора скрепераТяжелые сборные узлы рамы и кузоваТяжелые сборные узлы рамы и кузоваВнешняя конструкция ROPSКолеса катковКонструкции для захвата, подъема и перемещенияКонструкция, несущая полезную нагрузкуКузова и футеровкиПротивовес и балластПрочие тяжелые сборные узлыРамаРамы гусеничных лентКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныБрусы, пластины и угловые кронштейныБрусы квадратного, шестиугольного и круглого сеченияНестандартные пластиныПлоские пластины стандартной формыПрочие брусы, пластины и угловые кронштейныУгловые кронштейныИнформация, сообщения и маркировкаИнформация, сообщения и маркировкаНаклейкиПластиныПрочие компоненты для идентификацииЯрлыкиКаналы и трубыКаналы и трубыU-образные каналыКонструкционные трубыСтандартные каналыКомплекты уплотнительных колецКрепежные деталиКрепежные деталиБуферыГоловки шатунов и регулирующие штокиЗажимыИзолирующие крепленияИзолирующие шайбыКлючиКомпоненты системы подъемаКрепежные деталиКронштейны тяги и компонентыКрюкиПрочие крепежные деталиПружиныСтальные тросы, кабели и цепиСтопорные/пружинные кольцаСферические шарикоподшипникиШайбы и проставкиШтокиНаборы крепежных деталейПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияКонические установочные пальцыПальцы рычажного механизмаПлоские штифтыПодшипники скольженияПрочие пальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПрочие штифты и штифты в сбореФлагообразные штифты в сборе и компонентыШтифт-держатель прутка и компонентыШтифты с головкойШтифты с несколькими наружными диаметрамиШтифты стопорного кольцаПена, изоляция и гильзыПена, изоляция и гильзыГруппы и узлы изоляцииИзоляция кабиныКвадратные и прямоугольныеКруглыйНерегулярныйТеплозащитные экраныТреугольникиТрубчатые выпускные кожухиПодшипники и втулкиПодшипники и втулкиВтулкиГнезда стоекКолпачкиПолукольцоПрочие подшипники и втулкиСферические подшипники скольженияЦапфыЭлементы качениястопорные кольца;Ремни и шкивыРемни и шкивыРемниШкивыРукоятки, защелки и ручные рычагиРукоятки, защелки и ручные рычагиЗащелки в кабинеПоручни в кабинеРучки дверей кабиныРучные рычаги в кабинеУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаD-образные кольцаВращающийсяЗапрессовываемыеКольца квадратного сеченияКомплектыМеталлические кольцаОбъемные уплотненияОпорные кольцаПоршни со свободными кромкамиПрокладкиПрочие уплотненияПрямоугольные уплотнения и кольцаУплотнения для топливных системУплотнителиУплотнители окон и панелейУплотнительные кольцаУплотнительные шайбыШланги и трубкиМатериалы для мастерскихМатериалы для мастерскихАбразивные материалыАбразивные материалыАбразивные кругиАбразивные щеткиДискиПрочие абразивные материалыИнструментыИнструментыГаечные ключиДолота и пробойникиИнструменты с регулируемым моментом затяжкиМолотки и динамические кувалдыМонтировкиНаборы инструментовОтверткиПлоскогубцыПневматические инструментыРучные инструментыУровни, измерительные инструменты и датчикиХраповики и головкиШприцы для густой смазкиЯщики с инструментамиКраскиЛентыМеталлоконструкцииМеталлоконструкцииМеталлорежущий инструментМеталлоремонтНапольные коврики для мастерскихНасосыОборудование для отбора проб жидкостейОборудование технического обслуживания аккумуляторных батарейПолотенца и протирочные салфеткиПрочие материалы для мастерскихПрочие материалы для мастерскихЛестницы для мастерскихНавесные замкиПродукты для уборщицПрочие изделия для мастерскихПрочие материалы для обеспечения безопасности для мастерскихПрочие материалы для обеспечения безопасности для мастерскихАбсорбенты и устройства для сбора разлитых жидкостейКонтроль загрязненияСредства индивидуальной защитыУпаковочные материалы и оборудованиеЭлектрические и осветительные приборы для мастерскихЭлектрические и осветительные приборы для мастерскихПрочие электротехнические изделияФонари рабочего освещения и удлинительные шнурыЭлектрические фонарики и элементы питанияНавесное оборудованиеНавесное оборудованиеБоковые отвалыВилыВилы универсальныеГрабли-скребкиГрейдерные отвалы с технологией SmartГрейферный захватДорожные фрезыЗахваты для ковшейКовши для компактных колесных погрузчиковКовши для погрузчиков с бортовым поворотомКовши — гидравлический мини-экскаватор (0–10 т)Ковши — колесные погрузчики средней мощностиКовши — колесный погрузчик малой мощностиКовши — обратная лопатаКогтевые захваты тюковКосилки-измельчители с бичевым аппаратомКусторезыМолотыМолотыИнструменты для молотовКронштейны для молотовЛинии для молотовМолотыОбратные лопатыОтвалыПереходникиПилыПлужные снегоочистителиРоторные культиваторыРыхлителиСистемы наклона и поворотаСнеговые отвалыСтрелы для погрузочно-разгрузочных работТраншеекопателиУплотнителиОснастка для землеройных орудийОснастка для землеройных орудийЗащита от износаЗащита от износаЗащита болтовЗащитные пластиныИзносные головкиИзносные колодкиИзносные наконечникиИзносные планкиКожухи пятыКонцевая защита основной кромкиСистема механически присоединяемых защитных пластин (MAWPS)Трубчатые брусьяЗащитные пластиныЗащитные пластиныБрусы обратного профилированияЗадние сменные пластины ковшаПластины днищаПластины пятыПодошвенные пластиныПриварные боковые защитные пластиныСменные пластины бокового брусаСменные пластины облицовкиЗащитный элемент боковых резцов и брусьевЗащитный элемент боковых резцов и брусьевБоковые накладкиБоковые резцы ковшаЗащитные пластины боковых вертикальных профилейСрезные блоки защитной пластины боковой поверхности ковшаЗубья ковша и системы переходниковЗубья ковша и системы переходниковЗубья ковшаКоробчатые зубьяКрышки переходникаМуфты зубьевПереходникиПланки для зубьевРемонтные наконечники козырька и переходникаОснастка для землеройных орудий бурового механизмаОснастка для землеройных орудий бурового механизмаДолота забойного молотаЗабойные молоты в сбореПереходники забойного молотаТрехшарошечные буровые долотаФорсунки трехшарошечного бурового станкаОснастка для землеройных орудий оборудования укладки асфальтаОснастка для землеройных орудий оборудования укладки асфальтаПлиты вибробруса оборудования укладки асфальтаРезцы оборудования укладки асфальтаОснастка для землеройных орудий рыхлителя-кирковщикаОснастка для землеройных орудий рыхлителя-кирковщикаЗащитные элементы стойки рыхлителяЗубья кирковщикаЗубья рыхлителейЗубья рыхлителяРемонтные наконечники стойки рыхлителяСтойки кирковщикаОснастка для землеройных орудий скрепераОснастка для землеройных орудий скрепераЗапасные части элеватора и эжектора скрепераНаправляющие боковые накладки для скреперовРежущие кромки для скреперовОснастка для землеройных орудий, колесо уплотнителяОснастка для землеройных орудий, колесо уплотнителяЗубья колеса уплотнителяЗубья колеса уплотнителя в сбореОснования зубьев колеса уплотнителяОсновные кромки и козырьки ковшаОсновные кромки и козырьки ковшаЛитые козырькиОсновные кромкиОсновные кромки в сбореПрочая оснастка для землеройных орудийПрочая оснастка для землеройных орудийЗубья устройства для поверхностного рыхления почвыКанат проволочныйРежущие кромки и боковые накладки грейдераРежущие кромки и боковые накладки грейдераБоковые накладки грейдераПокрытие боковых накладок грейдераРежущие кромки грейдераРежущие кромки и боковые накладки отвалаРежущие кромки и боковые накладки отвалаБоковые накладки отвалаРежущие кромки отвала коробчатого сеченияРежущие кромки и защита кромки ковшаРежущие кромки и защита кромки ковшаБоковые накладки ковшейВерхнее покрытиеКожухиМодульные накладкиПланировочные кромки ковшаПолустреловидные боковые накладкиПолустреловидные режущие кромкиПолустреловидные сегментыРежущие кромки ковшаСегменты режущей кромки ковшаСистем долот грейдераСистем долот грейдераДолота грейдераПереходные панели долота грейдераПоворотные пластины долота грейдераСредства технического обслуживания и датчики оснастки для землеройных орудийСредства технического обслуживания и датчики оснастки для землеройных орудийДатчики оснастки для землеройных орудийСредства технического обслуживания оснастки для землеройных орудийУголки и защитные угловые накладки ковшаУголки и защитные угловые накладки ковшаБоковые режущие кромки ковшаЗащитные угловые накладки ковшаЭлементы крепления и фиксации оснастки для землеройных орудийЭлементы крепления и фиксации оснастки для землеройных орудийБолты оснастки для землеройных орудийВтулки CapSureГайки оснастки для землеройных орудийКолпачки и заглушки оснастки для землеройных орудийМонтажные проушины оснастки для землеройных орудийОтражатели камнейПальцы оснастки для землеройных орудийФиксаторы CapSureФиксаторы оснастки для землеройных орудийШайбы оснастки для землеройных орудийСиловая передачаСиловая передачаВилки и вилки в сбореВилки и вилки в сбореВилкиВилки в сбореГидротрансформаторы и компонентыГидротрансформаторы и компонентыГидротрансформаторыКомпоненты гидротрансформаторовПодшипники гидротрансформаторовДифференциалыДифференциалыДифференциалы в сбореКартер и кожух дифференциала в сбореКартеры дифференциаловКомплекты подшипников дифференциалаКорпусы дифференциалаПластины дифференциалаПодшипники дифференциаловПрочие компоненты дифференциалаСателлиты дифференциалаФрикционные диски дифференциаловШестерни дифференциаловКомплекты для ремонта и обслуживания силовой передачиКомплекты для ремонта и обслуживания силовой передачиКомплекты подшипников силовой передачиКомплекты прокладок силовой передачиКомплекты силовой передачи и рулевого управленияКоробки передач и компонентыКоробки передач и компонентыКартеры и узлы коробок передачКомплектации коробки передачКомплекты подшипников для коробки передачКомплекты прокладок для коробки передачПередачи коробки передачПластины коробки передачПодшипники коробки передачПрочие компоненты коробки передачРотор коробки передачФрикционные диски коробки передачКругиМосты и компонентыМосты и компонентыКомпоненты мостовОсиМуфты сцепления и компонентыМуфты сцепления и компонентыДиски сцепленияКожух муфты сцепленияМуфты сцепленияСтупица муфты тормозаПриводные валы и шарнирыПриводные валы и шарнирыПластины приводных валовПриводные валыПрочие компоненты приводных валов и шарнировШарнирыПриводные цепи и ведущие колесаПриводные цепи и ведущие колесаВедущие колесаПриводные цепиПрочие компоненты силовой передачиПрочие компоненты силовой передачиБлоки приводовВалы силовой передачи и валы в сбореКлапаны насосов силовой передачиКонструктивные компоненты силовой передачиПереходники и муфтыПластины разделителя силовой передачиПрочие компоненты силовой передачиФрикционные диски силовой передачиРулевое управлениеРулевое управлениеПластины рулевого управленияПрочие компоненты системы рулевого управленияФрикционные диски рулевого управленияТормоза и компонентыТормоза и компонентыБаки и резервуары тормозной системыГлавные тормозные цилиндрыДиски стояночного тормозаКлапаны гидравлического тормозаПрочие компоненты тормозовРаспределительные валыСтупицы тормозаТормозные барабаныТормозные башмаки в сбореТормозные вкладышитормоза.Фильтры и эксплуатационные жидкости силовой передачиФильтры и эксплуатационные жидкости силовой передачиФильтры силовой передачиЭксплуатационные жидкости силовой передачиШины и ободьяШины и ободьяГрязезащитные щиткиКомпоненты ободьевКрепежные дискиОбодьяШины и компоненты шинбортовой редуктор;бортовой редуктор;Бортовые редукторыДвухконусные уплотнения бортовых редукторовКомплекты подшипников бортового редуктораПластины бортовых редукторовПластины демпфера бортового редуктораПодшипники бортового редуктораПрочие компоненты бортовых редукторовФрикционные дискиШестерни бортового редукторашестерни;шестерни;Зубчатые венцыПланетарные шестерниПрочие шестерниСолнечные шестерниШестерни насосаФильтры и эксплуатационные жидкостиФильтры и эксплуатационные жидкостиЖидкостиЖидкостиКонсистентные смазкиМаслаОхлаждающие жидкостиСистема доочистки ОГ / реагент-восстановитель (DEF)ФильтрыФильтрыВоздухоочистителиВоздушные фильтрыКондиционирующие присадки для охлаждающей жидкостиМасляные фильтры двигателя и компонентыПрочие фильтры и компоненты фильтровСапуныСетчатые фильтрыСистема доочистки ОГ/DEFТопливные фильтры и водоотделителиФильтры гидравлической системы и коробки передачФильтры системы смазкиХодовая частьХодовая частьВращающиеся компонентыВращающиеся компонентыВалыВедущие колеса и зубчатые сегментыГотовые компоненты направляющих колесКольцаКрышки опор, блоки и опоры подшипниковЛитые и кованые направляющие колесаНаправляющие колесаНаправляющие колеса в сбореНижние роликиОбодьяОпорные катки гусеничной лентыПередние направляющие колесаПоддерживающие каткиПолзуныПрочие вращающиеся компонентыРеборды опорных катков гусеничных лент в сбореРеборды поддерживающих катков в сбореКомплекты ходовой частиКомплекты ходовой частиКомплектации ходовой частиКомплекты ведущих колесКомплекты защитных щитковКомплекты звеньевКомплекты накладок гусеничной лентыКомплекты направляющих колесКомплекты опорных катков гусеничной лентыКомплекты поддерживающих катковКомпоненты гусеничной лентыКомпоненты гусеничной лентыБашмаки гусеничной лентыБашмаки гусеничной лентыВставкиВтулки подшипникаГруппы гусеничных лентЗвенья в сбореЗвенья гусеницыКартридж в сбореПальцы звеньев гусеницыПрочие компоненты гусеничной лентыСегменты гусеничной лентыУплотнения гусеничной лентыКомпоненты ходовой части с резиновыми гусеничными лентамиКомпоненты ходовой части с резиновыми гусеничными лентамиMulti Terrain Loader (Погрузчик повышенной проходимости)Ведущие колесаКаткиНаправляющие колесаПрочие компонентыКрепежные детали для ходовой частиКрепежные детали для ходовой частиГайкиболтышайбы;Прочие детали для ходовой частиПрочие детали для ходовой частиВалыВтулки и подшипникиПрокладкиШтокиРегулировка натяжения гусеницРегулировка натяжения гусеницВозвратные механизмы и деталиДетали балансираКомпоненты натяжителя и регулятора гусеничной лентыРезиновые гусеничные лентыТележкиТележкиПальцы в сборе и картриджиТележкиУплотненияУплотненияДвухконусные уплотненияКольцаОпорные кольца и прямоугольные уплотненияТороидальные уплотнительные кольцаУплотнительные кольцаЩиткиЭлементы конструкцииЭлементы конструкцииПластины и кронштейныРамы в сбореШланги и трубкиШланги и трубкиГибридные шланги и патрубки в сбореКолпачки и заглушкиКолпачки и заглушкиКолпачкиПрочие колпачки и заглушкиУпорыпробки.Патрубки, патрубки в сборе и компоненты патрубковПатрубки, патрубки в сборе и компоненты патрубковКомпоненты патрубковПатрубкиПатрубки в сбореТрубыПереходники, муфты и фитингиПереходники, муфты и фитингиМуфтыПереходники и компонентыПользовательские переходникиФитингиШланги, шланги в сборе и компоненты шланговШланги, шланги в сборе и компоненты шланговОграждения шланговТопливные шлангиШланг среднего давленияШланги в бухтеШланги в сбореШланги всасывания и возвратного контураШланги высокого давленияШланги двигателя и тормозной системыШланги контура управления и термопластичные шлангиШланги охлаждающей жидкостиШланги системы обогрева и кондиционирования воздухаШланги среднего и высокого давленияШланги фиксированной длиныЭлектрическое и электронное оборудованиеЭлектрическое и электронное оборудованиеАварийные и звуковые сигналыАварийные и звуковые сигналыЗвуковые сигналыПредупредительные сигналыАккумуляторные батареиАккумуляторные батареиДля тяжелых условий эксплуатацииИсточники бесперебойного питания (ИБП)Компоненты аккумуляторных батарейОбщего назначенияПрочие аккумуляторные батареиБазовые компонентыБазовые компонентыАвтоматические выключатели и плавкие предохранителиВыпрямителиГенераторыГенераторыДатчикиДвигателиДиодыКатушкиКонденсаторыРадиаторыРегуляторыРезисторыРелеСтартерыШиныЭлектромагнитыБлоки контактовДатчики и переключателиДатчики и переключателиДатчики выпускной системыДатчики давленияДатчики положенияДатчики температурыДатчики уровня жидкостиДатчики частоты вращения и синхронизацииКомпоненты датчиков и переключателейЛидарПрочие датчики и переключателиРадарРеле давленияРеле температурыТелематикаУсовершенствованные датчикиДисплеи и указатели в кабинеДисплеи и указатели в кабинеБлок датчиков в кабинеДисплеи в кабинеУказатели в кабинеЖгуты проводов и кабелиЖгуты проводов и кабелиБлоки проводовЖгуты проводов в сбореКабелепроводыКабели в сбореКлеммыПрочие жгуты проводов и кабелиПрочие разъемы и клеммыРазъемыСыпучие материалыИнформационно-развлекательные системы в кабинеИнформационно-развлекательные системы в кабинеUSB-портАнтеннаДинамик и решеткаПринадлежности радиоаппаратурыРадиоРозеткаКомплекты для ремонта и обслуживания электрического и электронного оборудованияКонтроль состоянияМощностьМощностьАккумуляторные батареиГенераторыГенераторыДвигателиКарты памяти и жесткие дискиПрограммное обеспечениеПрочие компоненты преобразователя мощностиСиловые преобразователиСиловые регуляторыСтартерыТрансформаторыНагревателиПрочие электрические и электронные компонентыРадио и принадлежностиРадио и принадлежностиПринадлежности радиоаппаратурыРадиоСистемы обеспечения видимостиТелематикаФонари и вспомогательные приспособленияФонари и вспомогательные приспособленияВспомогательные приспособления для освещенияФонариЭлектрические органы управления оператораЭлектрические органы управления оператораДжойстикиКамерыКлавиатурыКнопки и рукоятки в кабинеКомпоненты джойстиковМодули многопозиционных и поворотных переключателейОВКВПереключатели стеклоочистителейПереключатели в кабинеПрочие органы управления в кабинеРычаги коробки передач и подъемникаСтержниЭлектрические ящикимоторноемоторноеFEAD и системы кожуховFEAD и системы кожуховFEAD и кронштейны приводов вентиляторовГруппы приводов вентиляторовНасос и вспомогательные переходникиПередний и задний кожухиПереходники вентилятораПереходники коленчатого валаДвигатели и блокиДвигатели и блокиБлоки цилиндровДвигателиДлинные блокиКомпоненты блока цилиндровКороткие блокиНеоснащенные блокиПрочие комплектации двигателяДвигатель и коробка передачЗажигание / электрическая системаЗажигание / электрическая системаГенераторыДетекторы масляного туманаСистемы зажиганияСтартерысвечи зажигания;Клапанный механизмКлапанный механизмВал подъемникаИсполнительные механизмыКатушки роторовКлапаныКомплекты для распределительного валаКоромыслаПрочие компоненты клапанного механизмаПрочие компоненты клапановРаспределительные валыТормоза двигателяТраверсаШтоки толкателейКомплекты для переборки двигателяКомплекты для переборки двигателяШоссейная техникаКомпоненты двигателейКомпоненты двигателейВоздушные компрессоры и компонентыВращающиеся компоненты двигателейГоловки и компоненты блока цилиндровКомплекты для распределительного валаКрепления и опоры двигателяПодшипники двигателяПоршни и прочие компоненты поршнейРаспределительные валыЧехлы для двигателяПневматические и гидравлические системы пускаПневматические и гидравлические системы пускаY-образные сетчатые фильтрыГлушителиКлапаныСмазочные устройстваСтартерыУстройства для проворачивания валовЭфирные клапаныРемни, шкивы и виброгасителиРемни, шкивы и виброгасителиВиброгасители двигателяПрочие ремни, шкивы и виброгасителиРемни двигателяШкивы двигателяСистема выпуска отработавших газовСистема выпуска отработавших газовВыпускные клапаныВыпускные коллекторы и компоненты коллекторовВыпускные трубопроводыВыхлопные трубыГлушителиГофрированные мембраны выхлопных трубКаналы ОГКомпоненты системы впускаПрочие компоненты системы выпуска отработавших газовСистемы доочистки ОГ и компонентыТурбокомпрессор с перепускным клапаномСистема охлажденияСистема охлажденияБаки и компонентыВентиляторы и компонентыВодяные насосы и компонентыКомпоненты системы охлажденияМаслоохладителиМодули системы охлажденияОхладители наддувного воздуха и компонентыПрочие компоненты системы охлажденияРадиаторы и компонентыТеплообменникитермостаты;Система смазкиСистема смазкиВыпускные трубопроводы и линии OCVЗакрытая система вентиляции картера двигателя (CCV)Клапан системы обновления масла двигателя в сбореКомпоненты масляных насосовМаслозаливные горловиныМаслопроводыМасляные насосыПоддоны картера двигателяПрочие компоненты системы смазкиРегуляторыСапуныСистема турбокомпрессораСистема турбокомпрессораДиффузоры и форсункиКожухи и крышкиПрочие компоненты турбокомпрессоровСердцевины турбокомпрессоровТурбокомпрессоры и группы турбокомпрессоровТопливная системаТопливная системаДавление топливаИсполнительные механизмыКарбюраторы и регуляторыКлапаны топливной системыПрочие компоненты топливной системыТопливные бакиТопливные насосыТопливные рампыТопливные форсункиТопливопроводы / линии высокого давленияУплотнения для топливных системтопливные форсунки.Фильтры и эксплуатационные жидкости двигателяФильтры и эксплуатационные жидкости двигателяКомплекты для ремонта и обслуживания двигателяФильтры двигателяЭксплуатационные жидкости двигателяВарианты приобретенияВарианты самостоятельного технического обслуживанияНаборы планового техобслуживанияПродукция Cat RemanCat® Merchandise
NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Выбрать оборудование

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования
Главная страницаОснастка для землеройных орудийОсновные кромки и козырьки ковшаОсновные кромки264-2183: Основная кромка
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийОсновные кромки и козырьки ковшаОсновные кромки
264-2183: Основная кромка
264-2183: Основная кромка

Привариваемая основная кромка 60 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
264-2183: Основная кромка
264-2183: Основная кромка
264-2183: Основная кромка
264-2183: Основная кромка
264-2183: Основная кромка

Привариваемая основная кромка 60 мм

Торговая марка: Cat

Свяжитесь с Вашим дилером
Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
Сохранить в список

Сведения о списке и настройки списка
Привязать оборудование (дополнительно)
Отсутствует оборудование, связанное с вашей учетной записью. Для добавления оборудования перейдите в раздел "Мое оборудование".

Обзор списка
Списки по умолчанию доступны только вам. Сделайте списки общедоступными, чтобы предоставить к ним доступ участникам вашей организации.
Общедоступный

Поддерживаемые типы файлов:

.csv (образец),

.xlsx (образец).

Обзор
Создать и сохранитьОтменить
Информация о гарантии
политику возврата
Описание
Описание

Узлы основной кромки для экскаваторов Cat® отличаются непревзойденной точностью изготовления, обеспечивают повышенную прочность и могут повысить производительность машин. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает постоянную высокую защиту оборудования.

Привариваемые основные кромки Cat рассчитаны на среднее сопротивление ударному и истирающему воздействию, что позволяет использовать их в самых различных задачах с обеспечением универсальности машин. Они предназначены для оптимизации производительности машин и сокращения времени установки и замены основной кромки, а также сокращения простоев благодаря износостойкости.

Прочные основные кромки изготовлены из стали со свойствами, обеспечивающими прочность для длительного срока службы, что обеспечивает максимальную производительность техники. Оригинальные оснастки для землеройных орудий Cat — надежная защита ваших инвестиций.

Характеристики
• Среднее сопротивление ударному и истирающему воздействию.

Назначение
• Экскаваторы.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.

Узлы основной кромки для экскаваторов Cat® отличаются непревзойденной точностью изготовления, обеспечивают повышенную прочность и могут повысить производительность машин. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает постоянную высокую защиту оборудования.

Привариваемые основные кромки Cat рассчитаны на среднее сопротивление ударному и истирающему воздействию, что позволяет использовать их в самых различных задачах с обеспечением универсальности машин. Они предназначены для оптимизации производительности машин и сокращения времени установки и замены основной кромки, а также сокращения простоев благодаря износостойкости.

Прочные основные кромки изготовлены из стали со свойствами, обеспечивающими прочность для длительного срока службы, что обеспечивает максимальную производительность техники. Оригинальные оснастки для землеройных орудий Cat — надежная защита ваших инвестиций.

Характеристики
• Среднее сопротивление ударному и истирающему воздействию.

Назначение
• Экскаваторы.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики
Технические характеристики
Единицы измеренияАмериканские единицы измеренияМетрические единицы
Adapter Type: Weld-On Adapters
End Depth (mm): 380
End Depth (in): 14.961
Overall Width (mm): 1422
Thickness Class: 60
Bevel Angle: 22.5
Shape: Straight
Cut to Length: Cut-to-Length
Width Between Sidebars (in): 50.079
Overall Width (in): 55.984
Width Between Sidebars (mm): 1272
Material: Structural Steel,Boron Steel,Alloy Steel
Единицы измеренияАмериканские единицы измеренияМетрические единицы
Adapter Type: Weld-On Adapters
End Depth (mm): 380
End Depth (in): 14.961
Подробнее
Совместимые модели
Совместимые модели

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

Информация о гарантии
политику возврата
Схема детали для 264-2183
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
С этим товаром часто покупают
264-2183264-2183
505-4160505-4160
505-4162505-4162
Просмотреть все детали
С этим товаром часто покупают
264-2183
Свяжитесь с Вашим дилером
Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
Свяжитесь с Вашим дилером
505-4160
Свяжитесь с Вашим дилером
Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
Свяжитесь с Вашим дилером
505-4162
Свяжитесь с Вашим дилером
Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
Свяжитесь с Вашим дилером
505-4161
Свяжитесь с Вашим дилером
Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
Свяжитесь с Вашим дилером
505-4113
Свяжитесь с Вашим дилером
Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
Свяжитесь с Вашим дилером
505-4012
Свяжитесь с Вашим дилером
Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
Свяжитесь с Вашим дилером
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 264-2183
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Описание для номера по каталогу 264-2183

Узлы основной кромки для экскаваторов Cat® отличаются непревзойденной точностью изготовления, обеспечивают повышенную прочность и могут повысить производительность машин. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает постоянную высокую защиту оборудования.

Привариваемые основные кромки Cat рассчитаны на среднее сопротивление ударному и истирающему воздействию, что позволяет использовать их в самых различных задачах с обеспечением универсальности машин. Они предназначены для оптимизации производительности машин и сокращения времени установки и замены основной кромки, а также сокращения простоев благодаря износостойкости.

Прочные основные кромки изготовлены из стали со свойствами, обеспечивающими прочность для длительного срока службы, что обеспечивает максимальную производительность техники. Оригинальные оснастки для землеройных орудий Cat — надежная защита ваших инвестиций.

Характеристики
• Среднее сопротивление ударному и истирающему воздействию.

Назначение
• Экскаваторы.

Подробнее
Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики номера по каталогу 264-2183

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Adapter Type: Weld-On Adapters
End Depth (mm): 380
End Depth (in): 14.961
Overall Width (mm): 1422
Thickness Class: 60
Bevel Angle: 22.5
Shape: Straight
Cut to Length: Cut-to-Length
Width Between Sidebars (in): 50.079
Overall Width (in): 55.984
Width Between Sidebars (mm): 1272
Material: Structural Steel,Boron Steel,Alloy Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 264-2183

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом