Внешний диаметр (OD) — A (дюймы)
11/221/323/831/645/87/8Внутренний диаметр (дюймы)
0,040,0590,080,110,120,1260,170,177ПодробнееВнутренний диаметр кольца (дюймы)
1,081,562,02,753,11Высота — C (дюймы)
0.440.4740.50.826Главное и вспомогательное
ВторичныйГлавноеДиаметр — B (дюймы)
0.9371.492Диаметр головки штока — В (дюймы)
0.8740.941.01.1221.49Диаметр отверстия (дюймы)
0,280,330,360,50,650,670,80,95ПодробнееДиаметр штока (дюймы)
0,210,230,240,310,380,40,440,5ПодробнееДлина болта (дюймы)
0.3150.3940.4330.4720.5120.5510.6250.63ПодробнееДлина винта — A (дюймы)
0.470.50.750.98КПД
Не указаноПовышенная эффективностьСтандартнаяФильтры сверхвысокой эффективностиФильтры стандартной эффективностиКол-во ребер
6,08,09,0Напряжение (В)
10,5010-16115 В перем. тока1212 В12 пост. тока12,0012/24 ВПодробнееНоминальная мощность в л. с.
110,00210600-62598,00Размерная группа
4Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы)
#6-320.121 1/2-181 3/8-161-11-1/2, 1-141-141-3/8"1-5/16-12, 1-1/4ПодробнееРасстояние до отверстия под палец — A (дюймы)
1.3771.4171.6241.6251.6411.831.8621.937ПодробнееСовместимые размеры болтов (дюймы)
1/2-131/41/4-203/83/8-13/8-165/8-11Not SpecifiedС щеткой/без щетки
Без щетокН/ДНе указаноТИП ЩЕТКИТип щеткиТип винта
Болт с полукруглой головкойБолт с шестигранной головкойБолт с шестигранной полукруглой головкойВинт с головкой под шестигранный ключВинт с цилиндрической головкойСамонарезающие винты с плоской головкойСамонарезающие винты с полукруглой цилиндрической головкойСамонарезающие формующие винты с цилиндрической скругленной головкойПодробнееТип гайки
Н/ДНе указаноПоворотное соединениеПриварная гайка (M8 X 1,25)С развальцовкойСварная гайкаШестигранная контргайка (M6 x 1)Тип головки шатуна
СферическийТип контура
Выполненное на станке кольцоВыполненный на станке крючокТип крепления
DIN Втулка Втулка с внешней муфтой Втулка с фланцем Двухкомпонентный - несимметричный Деформируемые опоры Кольцевая опора Монтаж на стойке для судового использованияПодробнееТипоразмер (дюймы)
010018022026124125127143ПодробнееТип пружины
КручениеРасширениеСжатиеТип ремня
1-канавчатый88-канавчатыйPV8Клиновой беззубчатый ременьКлиновой зубчатый ременьКлиновой ременьКлиновой ремень - для тяжелых условий эксплуатации (зубчатый)ПодробнееТип стопорного кольца
ВнешниеВнутренние осевыеТип шайбы
Плоская шайбаПлоскийРазрезное кольцо с винтовой пружинойТип шпильки
Шаровой (2 шт.)Тип штифта
Не указаноПатронСо сквозным отверстиемТолщина (дюймы)
0,00,0030,0040,0050,0060,0070,0080,01ПодробнееШирина канавки (дюймы)
0,07Ширина канавки — A (дюймы)
0.11.181.982.375.035.04