Zeppelin Power Norway
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
Zeppelin Power Norway
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
Главная страницаХодовая частьКомпоненты ходовой части с резиновыми гусеничными лентамиКатки468-7455: Опорный каток
Главная страницаХодовая частьКомпоненты ходовой части с резиновыми гусеничными лентамиКатки468-7455: Опорный каток
468-7455: Опорный каток

Опорный каток (центральный фланец)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
468-7455: Опорный каток
468-7455: Опорный каток
468-7455: Опорный каток
468-7455: Опорный каток
468-7455: Опорный каток

Опорный каток (центральный фланец)

Торговая марка: Cat

СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 468-7455
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 468-7455

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Application: Standard Application
Outside Spread (in): 3.543
Tread Diameter (in): 3,346
Outside Spread (mm): 90
Mounting Width (mm): 110
Shaft Length (mm): 164
Inside Spread (mm): 39.1
Tread Diameter (mm): 85,0
Shaft OD (in): 1.181
Inside Spread (in): 1.539
Mounting Width (in): 4.331
Track Type: Rubber,Steel
Outer Flange Diameter (mm): 115
Shaft OD (mm): 30
Shaft Length (in): 6.457
Mounting Type: Shaft
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: HD
Outer Flange Diameter (in): 4.528
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 468-7455

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

304 303.5E2 CR 304E2 303.5CR 304CR 304SR 302.7CR 303CR 303.5E2 304.5E2 303 SR

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен