Zeppelin Power Norway
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
Zeppelin Power Norway
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
Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащитные пластиныПластины пяты538-7972: Bolt-On Heel Plate
Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащитные пластиныПластины пяты538-7972: Bolt-On Heel Plate
538-7972: Bolt-On Heel Plate

Cat® 35 mm Bolt-On Rectangular with Notch Heel Plate

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
538-7972: Bolt-On Heel Plate
538-7972: Bolt-On Heel Plate
538-7972: Bolt-On Heel Plate
538-7972: Bolt-On Heel Plate
538-7972: Bolt-On Heel Plate

Cat® 35 mm Bolt-On Rectangular with Notch Heel Plate

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 538-7972
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Описание для номера по каталогу 538-7972

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 538-7972

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Length (in): 38,898
Material: Boron Steel
Thickness (in): 1,378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 Mm Square)
Thickness (mm): 35,0
Width (mm): 330,0
Shape: Rectangular With Notch
Secondary Hole Spacing (in): 7,244
Hole Spacing (in): 35,827
Attachment Method: Bolt-on
Hole Spacing (mm): 910,0
Secondary Hole Spacing (mm): 184,0
Width (in): 12,992
Length (mm): 988,0
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 538-7972

КОВШ

BUCKET

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

992

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен