Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.
Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.
Renoverad
Ingen återbetalning
Sats
Utbytt
För markrensning eller markberedning, stenbrottsarbete och liknande grävarbeten med hög belastning. Kombinera med redskapsfäste för rivnings- och lastningsproduktivitet.
För markrensning eller markberedning, stenbrottsarbete och liknande grävarbeten med hög belastning. Kombinera med redskapsfäste för rivnings- och lastningsproduktivitet.
För markrensning eller markberedning, stenbrottsarbete och liknande grävarbeten med hög belastning. Kombinera med redskapsfäste för rivnings- och lastningsproduktivitet.
För markrensning eller markberedning, stenbrottsarbete och liknande grävarbeten med hög belastning. Kombinera med redskapsfäste för rivnings- och lastningsproduktivitet.
För markrensning eller markberedning, stenbrottsarbete och liknande grävarbeten med hög belastning. Kombinera med redskapsfäste för rivnings- och lastningsproduktivitet.
1–5 av 5 resultat
1–5 av 5 resultat
Cat
Armlängd
26.6 in
Shank Length (in)
26.6
Vikt
134 lb
Tip Radius (in)
31.9
Total längd
32.4 in
Machine Class
5T-7T
Bredd
11.1 in
Tandspetsradie
31.9 in
Cat
Armlängd
33.9 in
Shank Length (in)
33.9
Vikt
235.9 lb
Tip Radius (in)
40.9
Total längd
42 in
Machine Class
7T-9T
Bredd
13.5 in
Tandspetsradie
40.9 in
Cat
Armlängd
19.3 in
Shank Length (in)
19.3
Vikt
99.2 lb
Tip Radius (in)
25.6
Total längd
25.9 in
Machine Class
3T-5T
Bredd
10 in
Tandspetsradie
25.6 in
Cat
Armlängd
25.2 in
Shank Length (in)
25.2
Vikt
240.3 lb
Tip Radius (in)
31.7
Total längd
32.8 in
Machine Class
BHL 415-444
Bredd
16.5 in
Tandspetsradie
31.7 in
Cat
Armlängd
37.4 in
Shank Length (in)
37.4
Vikt
372.6 lb
Tip Radius (in)
44.1
Total längd
31.3 in
Machine Class
BHL 450/MHE 10T
Bredd
16.5 in
Tandspetsradie
44.1 in