Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFjädrar115-0602: Torsionsfjäder
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFjädrar115-0602: Torsionsfjäder
115-0602: Torsionsfjäder

Cat® 14,17 mm Torsionsfjäder för fotbromspedal

Varumärke: Cat

Produktbilder
115-0602: Torsionsfjäder
115-0602: Torsionsfjäder
115-0602: Torsionsfjäder
115-0602: Torsionsfjäder
115-0602: Torsionsfjäder

Cat® 14,17 mm Torsionsfjäder för fotbromspedal

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 115-0602

Mätenheter

USMetriska
Höjd (tum): 0,17
Innerdiameter (tum): 0,56
Höjd (mm): 4,35
Innerdiameter (mm): 14,17
Längd (tum): 0,17
Längd (mm): 4,35
Ytterdiameter (mm): 17,066
Materialbeskrivning: Stål
Ytterdiameter (tum): 0,67
Fjädertyp: Vridning
Ledningsstorlek (tum): 0,06
Ledningsstorlek (mm): 1,45
Material: Stainless Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 115-0602

TRANSMISSION

TR16-C7.1

UNDERJORDSLASTARE

R3000H R1600 R2900 R2900G R1700G R1600G R1600H

JORDKOMPAKTOR

825G

REDSKAPSBÄRARE

IT62G

HJULLASTARE

938K 938M 966G 924K 926M 950G 972G 962G 930K 930M 980G

HJULSCHAKTARE

824G

AVFALLSKOMPAKTOR

826G

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt