Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemSlangar och rörSlangar, slangenheter och slangkomponenterSlangar i fast längd151-5319: Avgasslang för vevhus
HemSlangar och rörSlangar, slangenheter och slangkomponenterSlangar i fast längd151-5319: Avgasslang för vevhus
151-5319: Avgasslang för vevhus

Cat® Crankcase Breather Fumes Disposal Hose redirects fumes from the engine's crankcase to ensure that harmful emissions are safely expelled from the engine

Varumärke: Cat

fallback-image
151-5319: Avgasslang för vevhus

Cat® Crankcase Breather Fumes Disposal Hose redirects fumes from the engine's crankcase to ensure that harmful emissions are safely expelled from the engine

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 151-5319

Mätenheter

USMetriska
Weight (kg): 1,13
Weight (lb): 2,48
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 151-5319

GRÄVMASKIN

315B L 318B N 317B L 317B LN 315-A L 315B 315C 315-A 318B 315B FM L

BANDSCHAKTARE

D4C III D4G D3G D5G D5C III D3C III

BANDLASTARE

933C 939C

MOTOR - MASKIN

3046

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt