Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemMotorMotorfilter och motorvätskorMotorfilterLuftrenare151-7736: Luftrenare, längd 660,5 mm
HemMotorMotorfilter och motorvätskorMotorfilterLuftrenare151-7736: Luftrenare, längd 660,5 mm
151-7736: Luftrenare, längd 660,5 mm

Cat® 660,5 mm lång grundläggande luftrenare

Varumärke: Cat

Produktbilder
151-7736: Luftrenare, längd 660,5 mm
151-7736: Luftrenare, längd 660,5 mm
151-7736: Luftrenare, längd 660,5 mm
151-7736: Luftrenare, längd 660,5 mm
151-7736: Luftrenare, längd 660,5 mm

Cat® 660,5 mm lång grundläggande luftrenare

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 151-7736

Mätenheter

USMetriska
Totallängd (tum): 26,0
Totallängd (mm): 660,5
Ytterdiameter (tum): 15,66
Ytterdiameter (mm): 397,7
Vikt (lb): 27,57
Vikt (kg): 12,51
Height (in): 17,425
Outlet Size (in): 7.008
Height (mm): 442,6
Width (in): 15,657
Length (mm): 660,5
Mounting: Bottom
Width (mm): 397,7
Length (in): 26,004
Type: Round
Material: Carbon Steel,Polyolefin Plastic
Outlet Size (mm): 178
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 151-7736

INDUSTRIELL MOTOR

C32

PETROLEUMGENERATORAGGREGAT

C15

KRAFTMODUL

PM3456

GENERATORAGGREGAT

3406C C18 C15 3412C 3456 C15 I6 C15 GEN SE

MOTOR - MASKIN

C27

MOTOR MED GENERATORAGGREGAT

3456

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt