HemMotorMotorfilter och motorvätskorSatser reparation och service av motorMotorpackningssatser153-0405: Packning för inloppsgrenrör
HemMotorMotorfilter och motorvätskorSatser reparation och service av motorMotorpackningssatser153-0405: Packning för inloppsgrenrör
153-0405: Packning för inloppsgrenrör

Cat® Grenrörspackning

Varumärke: Cat

Produktbilder
153-0405: Packning för inloppsgrenrör
153-0405: Packning för inloppsgrenrör

Cat® Grenrörspackning

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 153-0405

Mätenheter

USMetriska
Totalbredd (mm): 80,01
Totallängd (mm): 401,32
Totalhöjd (mm): 1,27
Totallängd (tum): 15,8
Totalhöjd (tum): 0,05
Totalbredd (tum): 3,2
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 153-0405

KOMPAKT HJULLASTARE

906

INDUSTRIELL MOTOR

3034

ALLTERRÄNGLASTARE

247 257 267 277 287

MARINMOTOR

3034

SLIRSTYRD LASTARE

262 216 228 236 226 248 246 232 252 242

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt