Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemHytterKlimatsystem hyttAndra klimatsystemskomponenter för hytt188-7690: Stöd för luftkonditionering i hytt
HemHytterKlimatsystem hyttAndra klimatsystemskomponenter för hytt188-7690: Stöd för luftkonditionering i hytt
188-7690: Stöd för luftkonditionering i hytt

Cat® VVS-stöd, ID X OD X L: 157 X 223 X 64mm

Varumärke: Cat

Produktbilder
188-7690: Stöd för luftkonditionering i hytt
188-7690: Stöd för luftkonditionering i hytt

Cat® VVS-stöd, ID X OD X L: 157 X 223 X 64mm

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 188-7690

Mätenheter

USMetriska
Hålstorlek (mm): 7.5 (2X)
Innerdiameter (tum): 6,18
Innerdiameter (mm): 157,0
Längd (tum): 2,52
Längd (mm): 64,0
Ytterdiameter (tum): 8,78
Ytterdiameter (mm): 223,0
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 188-7690

REDSKAPSBÄRARE

IT62G II IT62H

HJULLASTARE

966H 972G II 962H 962G II 986H 950H 972H 980H 966G II 980G II 950G II

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt