Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialTätningar, packningar och O-ringarO-ringar222-5793: 214 mm innerdiameter tätning-O-ring
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialTätningar, packningar och O-ringarO-ringar
222-5793: 214 mm innerdiameter tätning-O-ring
222-5793: 214 mm innerdiameter tätning-O-ring

O-ring

Varumärke: Cat

Produktbilder
222-5793: 214 mm innerdiameter tätning-O-ring
222-5793: 214 mm innerdiameter tätning-O-ring
222-5793: 214 mm innerdiameter tätning-O-ring
222-5793: 214 mm innerdiameter tätning-O-ring
222-5793: 214 mm innerdiameter tätning-O-ring

O-ring

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 222-5793
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 222-5793

Mätenheter

USMetriska
Tvärsnittsdiameter (mm): 3
Material: NBR – Nitril,NBR (75),Nitril (NBR),Nitril/NBR/HNBR/XNBR-gummi,Polytetrafluoretenplast (PTFE)
Tvärsnittsdiameter (tum): 0,118
Innerdiameter (mm): 214
Innerdiameter (tum): 8,425
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 222-5793

MATERIALHANTERARE

MH3022 MH3024

GRÄVMASKIN

M318 M320

HJULGRÄVMASKIN

M322F M322D M322C M320F M318D M318C M320 MH3026 M322D2 MH MH3024 M320D2 M322D MH M322D2 M318C MH M324D2 MH M318D MH

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert