Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Hem251-5885: Motorluftfilter
Hem251-5885: Motorluftfilter
251-5885: Motorluftfilter

Primärt motorluftfilter med standardeffektivitet

Varumärke: Cat

Produktbilder
251-5885: Motorluftfilter
251-5885: Motorluftfilter
251-5885: Motorluftfilter
251-5885: Motorluftfilter

Primärt motorluftfilter med standardeffektivitet

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 251-5885

Mätenheter

USMetriska
Effektivitetsklassning: Standardeffektivitet
Primär vs sekundär: Primär
Tätningstyp: Axielltätad
Depth (in): 23,559
Height (in): 17,65
Media Type: Standard
Height (mm): 448,3
Width (in): 17,65
Width (mm): 448,3
Shape: Round
Type: Primary
Material: Carbon Steel
Depth (mm): 598,4
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 251-5885

LASTBIL

793D 793B 793C 797 785C 797B

BERGTRUCK

793 793D

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt