Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialStänger, plattor och vinkelfästenPlatta plattor med enhetlig form257-9568: MELLANLÄGG 0,8 MM
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialStänger, plattor och vinkelfästenPlatta plattor med enhetlig form257-9568: MELLANLÄGG 0,8 MM
257-9568: MELLANLÄGG 0,8 MM

Varumärke: Cat

Produktbilder
257-9568: MELLANLÄGG 0,8 MM
257-9568: MELLANLÄGG 0,8 MM
257-9568: MELLANLÄGG 0,8 MM
257-9568: MELLANLÄGG 0,8 MM
257-9568: MELLANLÄGG 0,8 MM

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 257-9568

Mätenheter

USMetriska
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 34,9
Inside Diameter (mm): 24,85
Thickness (mm): 0,8
Material: Kolstål
Outside Diameter (in): 1,374
Thickness (in): 0,031
Inside Diameter (in): 0,978
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 257-9568

KOMPAKT HJULLASTARE

903 902 902C 903D 903C 901C 902C2 901C2 903C2

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt