Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLänkagestift och hylslagerLänkagestift2T-3016: PINNENHET
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLänkagestift och hylslagerLänkagestift2T-3016: PINNENHET
2T-3016: PINNENHET

Linkage Pin

Varumärke: Cat

Produktbilder
2T-3016: PINNENHET
2T-3016: PINNENHET
2T-3016: PINNENHET
2T-3016: PINNENHET
2T-3016: PINNENHET

Linkage Pin

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 2T-3016

Mätenheter

USMetriska
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Structural Steel,Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 45,0
Pin Diameter (in): 1,77
Length (mm): 114,0
Length (in): 4,49
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 2T-3016

SCHAKTVAGN

613C

HJULBUREN MOTORSCHAKTVAGN

613G

VAGN

613C II

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt