Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialRemmar och remskivorRemmar337-4339: 3058 mm lång ribbad rem
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialRemmar och remskivorRemmar337-4339: 3058 mm lång ribbad rem
337-4339: 3058 mm lång ribbad rem

REM MED 8 RIBBOR FÖR C13 TIER IV 980 MEDELSTOR HJULLASTARE MED EN OLJEAXELKYLARE

Varumärke: Cat

Produktbilder
337-4339: 3058 mm lång ribbad rem
337-4339: 3058 mm lång ribbad rem
337-4339: 3058 mm lång ribbad rem
337-4339: 3058 mm lång ribbad rem
337-4339: 3058 mm lång ribbad rem

REM MED 8 RIBBOR FÖR C13 TIER IV 980 MEDELSTOR HJULLASTARE MED EN OLJEAXELKYLARE

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 337-4339

Mätenheter

USMetriska
Bandbredd (tum): 1,1
Bandbredd (mm): 27,9
Antal ribbor: 8,0
Bandtyp: Serpentinremmar
Bandlängd (mm): 3 058,0
Bandlängd (tum): 120,39
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 337-4339

HJULLASTARE

980K

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt