HemHytterHyttinteriörInstrumentpanel och lister hytt341-9986: Åtkomstpanel för hyttfilter
HemHytterHyttinteriörInstrumentpanel och lister hytt341-9986: Åtkomstpanel för hyttfilter
341-9986: Åtkomstpanel för hyttfilter

Cat® Filtrera höger åtkomstpanel för hyttklädsel

Varumärke: Cat

Produktbilder
341-9986: Åtkomstpanel för hyttfilter
341-9986: Åtkomstpanel för hyttfilter
341-9986: Åtkomstpanel för hyttfilter
341-9986: Åtkomstpanel för hyttfilter
341-9986: Åtkomstpanel för hyttfilter

Cat® Filtrera höger åtkomstpanel för hyttklädsel

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 341-9986

Mätenheter

USMetriska
Materialbeskrivning: GJUTJÄRN
Totalhöjd (tum): 10,22
Totalhöjd (mm): 259,7
Totallängd (tum): 30,72
Totallängd (mm): 780,4
Totalbredd (tum): 8,67
Totalbredd (mm): 220,3
Vikt (kg): 1,07
Vikt (lb): 2,35
Material: Polycarbonate Plastic,Plastic Plastic
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 341-9986

HJULLASTARE

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt