Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemHytterAndra hyttkomponenter367-2563: 6 mm tjock stege höger plåt
HemHytterAndra hyttkomponenter367-2563: 6 mm tjock stege höger plåt
367-2563: 6 mm tjock stege höger plåt

Cat® Ladder Right Hand Sheet är en panel som bildar höger sida av en stegstruktur för åtkomst eller stöd

Varumärke: Cat

Produktbilder
367-2563: 6 mm tjock stege höger plåt
367-2563: 6 mm tjock stege höger plåt
367-2563: 6 mm tjock stege höger plåt
367-2563: 6 mm tjock stege höger plåt
367-2563: 6 mm tjock stege höger plåt

Cat® Ladder Right Hand Sheet är en panel som bildar höger sida av en stegstruktur för åtkomst eller stöd

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 367-2563

Mätenheter

USMetriska
Material: Stål
Totallängd (mm): 508,0
Totalbredd (mm): 204,0
Totalhöjd (mm): 74,0
Totallängd (tum): 19,88
Totalbredd (tum): 8,03
Totalhöjd (tum): 2,91
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 367-2563

HJULLASTARE

950M 962 950L 962M 950M Z 962L 962M Z

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt