Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemHydraulikHydrauliska ackumulatorer och komponenter377-2990: Färdbromsackumulatorenhet
HemHydraulikHydrauliska ackumulatorer och komponenter377-2990: Färdbromsackumulatorenhet
377-2990: Färdbromsackumulatorenhet

Cat® ackumulatorenhet (broms)

Varumärke: Cat

Produktbilder
377-2990: Färdbromsackumulatorenhet
377-2990: Färdbromsackumulatorenhet

Cat® ackumulatorenhet (broms)

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 377-2990

Mätenheter

USMetriska
Längd (mm): 407,3
Ytterdiameter (mm): 60,3
Längd (tum): 16,0
Ytterdiameter (tum): 2,4
Vikt (lb): 7,0
Max. vridmomentsområde (N-m): 35,0
Vikt (kg): 3,2
Material: Carbon Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 377-2990

KOMPAKT HJULLASTARE

914K 914M 914G 918M 910K 910M 914 910 920 914G2

JORDKOMPAKTOR

815F II 815F

REDSKAPSBÄRARE

IT14G2 IT14G

HJULLASTARE

972H 980H 972M 950L 972L 980M

HJULSCHAKTARE

814F II

AVFALLSKOMPAKTOR

816F II 816F

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt