HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLänkagestift och hylslagerLänkagestift380-2767: PINNE U
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLänkagestift och hylslagerLänkagestift380-2767: PINNE U
380-2767: PINNE U

Linkage Pin

Varumärke: Cat

Produktbilder
380-2767: PINNE U
380-2767: PINNE U
380-2767: PINNE U
380-2767: PINNE U
380-2767: PINNE U

Linkage Pin

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 380-2767

Mätenheter

USMetriska
Length (mm): 262,0
Length (in): 10,31
Pin Diameter (mm): 55,0
Pin Diameter (in): 2,17
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: STRAIGHT PIN
Material: STEEL,Carbon Steel,Alloy Zinc
Plating: Zinc Plated
Overall Length (mm): 262,0
Overall Length (in): 10,315
Diameter (mm): 55,0
Diameter (in): 2,165
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 380-2767

GRÄVLASTARE

444F 444 434 444F2 434F2 434F

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt