Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemUnderredeBandkomponenterBandgrupper395-1048: BAND Group-SLV BRG
HemUnderredeBandkomponenterBandgrupper395-1048: BAND Group-SLV BRG
395-1048: BAND Group-SLV BRG

Bandgrupp med hylslager (extrem drift, enkamstyp, avfasad, säker bultfasthållning (PPR))

Varumärke: Cat

Produktbilder
395-1048: BAND Group-SLV BRG
395-1048: BAND Group-SLV BRG
395-1048: BAND Group-SLV BRG
395-1048: BAND Group-SLV BRG
395-1048: BAND Group-SLV BRG

Bandgrupp med hylslager (extrem drift, enkamstyp, avfasad, säker bultfasthållning (PPR))

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Det finns för närvarande inga reservdelar som kopplats till den här satsen.

kontakta återförsäljaren

Besök butiken:

eller använd vårt kontaktformulär
för ytterligare information.

BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 395-1048

Mätenheter

USMetriska
Banddelning (tum): 12,5
Bandplattsbredd (tum): 36,024
Banddelning (mm): 317,5
Bultstorlek (mm): 1 3/8
Antal bandsektioner: 41,0
Bultstorlek (tum): 1 3/8
Typ av bandplatta: Extrem drift, enkamsband
Bandplattsbredd (mm): 915,0
Bushing Inside Diameter (in): 4.331
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: Yes
Pin Retention System: PPR
Bushing Inside Diameter (mm): 110
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HD
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 118
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.646
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 395-1048

BANDSCHAKTARE

D11T

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt