Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialStänger, plattor och vinkelfästenOregelbundna plattor460-8347: 3,5 mm tjock plåt för redskapsfästets länkagekåpa
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialStänger, plattor och vinkelfästenOregelbundna plattor460-8347: 3,5 mm tjock plåt för redskapsfästets länkagekåpa
460-8347: 3,5 mm tjock plåt för redskapsfästets länkagekåpa

Cat® kåpplatta, L × B × T: 290 × 613,8 × 3,5 mm

Varumärke: Cat

Produktbilder
460-8347: 3,5 mm tjock plåt för redskapsfästets länkagekåpa
460-8347: 3,5 mm tjock plåt för redskapsfästets länkagekåpa
460-8347: 3,5 mm tjock plåt för redskapsfästets länkagekåpa
460-8347: 3,5 mm tjock plåt för redskapsfästets länkagekåpa
460-8347: 3,5 mm tjock plåt för redskapsfästets länkagekåpa

Cat® kåpplatta, L × B × T: 290 × 613,8 × 3,5 mm

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 460-8347

Mätenheter

USMetriska
Färg: Cat gul
Hålstorlek (tum): 0.42 (3X)
Hålstorlek (mm): 10.6 (3X)
Längd (tum): 11,42
Längd (mm): 290,0
Material: Stål
Tjocklek (tum): 0,14
Tjocklek (mm): 3,5
Bredd (tum): 24,17
Bredd (mm): 613,8
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 460-8347

REDSKAPSFÄSTE

PIN GRAB QUICK COUP

SKOGSPRODUKTER

548 558

GRÄVMASKIN

330F 326 330D2 330 GC 328D LCR 329E L 329F L 335F LCR 329D L 325C L 329D2 L 325D L 324D 326F 324E 326D2 330 329D2 323F LN 330D2 L 335 324E LN 329D 330F L 329E 326D2 L 324D L 324E L 326F L 335F 330GC 325C 325D

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt