Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemSlangar och rörSlangar, slangenheter och slangkomponenterSlangar i fast längd502-4183: SLANG, EFTERKYLNING
Hem
Slangar och rörSlangar, slangenheter och slangkomponenterSlangar i fast längd
502-4183: SLANG, EFTERKYLNING
502-4183: SLANG, EFTERKYLNING

Molded Hose

Varumärke: Cat

Produktbilder
502-4183: SLANG, EFTERKYLNING
502-4183: SLANG, EFTERKYLNING
502-4183: SLANG, EFTERKYLNING
502-4183: SLANG, EFTERKYLNING
502-4183: SLANG, EFTERKYLNING

Molded Hose

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 502-4183
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 502-4183
Material: SILICONE RUBBER,Other Hose
Inside Diameter (mm): 49
Operating Temperature: -55°C TO 260°C
Application: CONNECTION ON ENGINE SYSTEM
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 502-4183

SKOGSPRODUKTER

FM528 FM528 LL

GRÄVMASKIN

320 323 GC 323

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert