Beskrivning:
Cat maskinlänkssprintar, såsom del # 523-3720 stödjer rotationsrörelser mellan maskinramar, länkar och arbetsredskap. De finns på alla ställen där rotation behövs mellan två strukturer. Cat original stift och hylslager är särskilt utformade för att fungera som ett system som ger den prestanda du förväntar dig. Caterpillars konstruktionstekniker matchar rätt kombination av mått, material, värmebehandling, ytbehandlingar och finish till varje del så att de kan fungera och slitas effektivt med alla andra intilliggande och beroende delar.
Cat länkstift tillverkas av en högvärdig stålstång och härdas för exceptionell styrka och livslängd. De fungerar som en del av stiftledsystemet på din specifika Cat-maskin och har testats i världens mest krävande tillämpningar. Ythårdhet, ytbehandling och plätering är utvalda för optimal prestanda med hylslagret. De ger lägre totalkostnad, enastående styrka och livslängd, överlägsen beständighet mot nötning och ett exceptionellt skydd mot att stiften ska kärva, även vid hög belastning.
Egenskaper:
• Stiftdiameter: 80 mm (3,149 tum)
• Effektiv längd: 235 mm (9,252 tum)
• Bultavstånd: 90 mm (3,54 tum)
• Vikt: 10.28 kg (22.66 lb)
Tillämpningar:
Cats härdade länkstift är konstruerade för förhållanden som kräver överlägsen lastkapacitet, styrka och slittålighet för att stiftleden ska hålla längre. Cat länkstift är det bästa valet för maximal prestanda i krävande tillämpningar. De är konstruerade för att matcha det passande hylslagret.