Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat
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
HemSlangar och rörSlangar, slangenheter och slangkomponenterPilot- och termoplastslangar646-3886: Pilot Hose Assembly
HemSlangar och rörSlangar, slangenheter och slangkomponenterPilot- och termoplastslangar646-3886: Pilot Hose Assembly
646-3886: Pilot Hose Assembly

Pilot Hose

Varumärke: Cat

fallback-image
646-3886: Pilot Hose Assembly

Pilot Hose

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 646-3886

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances, and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from a synthetic rubber inner tube resistant to hydraulic fluids with wire reinforcement. An oil, weather, and abrasion resistant outer cover meeting MSHA requirements.

Visa fler
Specifikationer för artikelnummer 646-3886
Material: Other Hose
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 646-3886

HJULGRÄVMASKIN

M315 M315GC

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt