Caterpillar
Inga föreslagna resultat. Försök igen.

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passar

Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
6V-3746: Installationssats, flera topplockspackningar
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerMotorpackningssatser6V-3746: Installationssats, flera topplockspackningar

6V-3746: Installationssats, flera topplockspackningar

Sats med flera topplock

Varumärke: Cat

Produktbilder

6V-3746: Installationssats, flera topplockspackningar

6V-3746: Installationssats, flera topplockspackningar

Sats med flera topplock

Varumärke: Cat

Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

1S-4810: 0,8 mm tjock oljedräneringspackning för turbo

Antal: 2

1S-6595: Packning för oljetillförsel av turboladdare

Antal: 2

228-4947: O-ringstätning med innerdiameter 13,94 mm

Antal: 6

2N-3597: Ventiltätning i gummi med 407,95 mm i innerdiameter

Antal: 6

3H-3451: 0,035" tjock mutterlåsplatta

Antal: 2

3N-1238: 0,787 mm tjock tankpackning

Antal: 1

3N-3220: 0,06" tjock topplockspackning

Antal: 6

4H-2494: 5,56 mm kopplingshylsa för innerdiameter

Antal: 6

5B-3718: O-ringstätning med innerdiameter 20,62mm

Antal: 12

6F-1069: Tätningsenhet för bränsleventil

Antal: 12

6L-4497: Venttiilin työntötangon tiiviste

Antal: 6

6L-7813: Hylstätning med ytterdiameter 25,40 mm

Antal: 48

6L-7814: Direktörstätning med ytterdiameter 17,46 mm

Antal: 36

8F-4994: O-ringstätning med 23,16 mm i innerdiameter

Antal: 12

8F-9206: 12,37 mm O-ringstätning med innerdiameter

Antal: 24

9H-6067: 5,33 x 21,59 mm 70 A VMQ O-ring

Antal: 2

Visar 1 till 16 av 16

Beskrivning

Beskrivning

Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt