Caterpillar
Inga föreslagna resultat. Försök igen.

Välj butik

Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passar

Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

6V-8736: 30,00 mm lång rak adapter
HemHydraulikAndra hydrauliska komponenter6V-8736: 30,00 mm lång rak adapter
Hem6V-8736: 30,00 mm lång rak adapter

6V-8736: 30,00 mm lång rak adapter

Rak adapter för vätska

Varumärke: Cat

Produktbilder

6V-8736: 30,00 mm lång rak adapter
6V-8736: 30,00 mm lång rak adapter
6V-8736: 30,00 mm lång rak adapter
6V-8736: 30,00 mm lång rak adapter

6V-8736: 30,00 mm lång rak adapter

Rak adapter för vätska

Varumärke: Cat

Relaterade delar

228-7088: O-ringstätning med ytterdiameter 11,23 mm

Cat® O-ringstätning i gummi för ORFS-kopplingsände

228-7089: 12,83 mm O-ringstätning med ytterdiameter

Cat® Gummi o-ring tätning för 11/16-16" ORFS-kopplingsände

4J-5477: 1,78 x 7,67 mm 90 A NBR O-ring

Cat® O-Ring Face Seal säkerställer en läckagefri anslutning mellan hydraulslangar och adapter

6V-8397: 1,78 x 9,27 mm 90 A NBR O-ring

Cat® O-Ring Face Seal säkerställer en läckagefri anslutning mellan hydraulslangar och adapter

Beskrivning

Beskrivning

Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt