Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat
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
HemMotorMotorkomponenterKolvar och andra kolvkomponenterAndra kolvkomponenter8N-7770: 47,19 mm brett kolvvevstakslager
HemMotorMotorkomponenterKolvar och andra kolvkomponenterAndra kolvkomponenter8N-7770: 47,19 mm brett kolvvevstakslager
8N-7770: 47,19 mm brett kolvvevstakslager

Vevstakslager

Varumärke: Cat

Produktbilder
8N-7770: 47,19 mm brett kolvvevstakslager
8N-7770: 47,19 mm brett kolvvevstakslager
8N-7770: 47,19 mm brett kolvvevstakslager
8N-7770: 47,19 mm brett kolvvevstakslager
8N-7770: 47,19 mm brett kolvvevstakslager

Vevstakslager

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 8N-7770

Mätenheter

USMetriska
Höjd (mm): 91,44
Längd (mm): 162,56
Bredd (mm): 157,48
Höjd (tum): 3,6
Längd (tum): 6,4
Material: Stålförstärkt aluminiumlager
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 8N-7770

MOTOR – INDUSTRIELL

D398 D399 D379 D379B D398B G398 G399 G379 G379A

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

D399 D379B D398B

MARINA PRODUKTER

D379A D379B D398A D398B D399

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt