Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar8T-4140: M16-2 x 60 mm sexkantsbult
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar
8T-4140: M16-2 x 60 mm sexkantsbult
8T-4140: M16-2 x 60 mm sexkantsbult

Bandbult

Varumärke: Cat

Produktbilder
8T-4140: M16-2 x 60 mm sexkantsbult
8T-4140: M16-2 x 60 mm sexkantsbult
8T-4140: M16-2 x 60 mm sexkantsbult
8T-4140: M16-2 x 60 mm sexkantsbult
8T-4140: M16-2 x 60 mm sexkantsbult

Bandbult

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Relaterade delar
9X-8257: Bricka med 17,5 mm i innerdiameter
9X-8257: Bricka med 17,5 mm i innerdiameter

Cat® Platt bricka (koppling, broms, transmission)

Kontrollera pris
8T-4132: M16-sexkantsmutter
8T-4132: M16-sexkantsmutter

Cat® M16-sexkantsmutter i stål

Kontrollera pris
176-5311: M16 x 2 mm sexkantsspärrmutter.
176-5311: M16 x 2 mm sexkantsspärrmutter.

Låsmutter

Kontrollera pris
8T-4778: LÅSMUTTER
8T-4778: LÅSMUTTER

Bandmutter

Kontrollera pris
198-4780: 8 mm tjock hård bricka
198-4780: 8 mm tjock hård bricka

Cat® Hård bricka för hydraultankar och trappor

Kontrollera pris
9X-8257
9X-8257: Bricka med 17,5 mm i innerdiameter
Kontrollera pris
8T-4132
8T-4132: M16-sexkantsmutter
Kontrollera pris
176-5311
176-5311: M16 x 2 mm sexkantsspärrmutter.
Kontrollera pris
8T-4778
8T-4778: LÅSMUTTER
Kontrollera pris
198-4780
198-4780: 8 mm tjock hård bricka
Kontrollera pris
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert