Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemHydraulikAndra hydrauliska komponenter107-0765: Adapter
Hem
HydraulikAndra hydrauliska komponenter
107-0765: Adapter
107-0765: Adapter

Cat® Adapter

Varumärke: Cat

Produktbilder
107-0765: Adapter
107-0765: Adapter
107-0765: Adapter
107-0765: Adapter
107-0765: Adapter

Cat® Adapter

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 107-0765
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 107-0765

Mätenheter

USMetriska
Höjd (mm): 53,34
Längd (mm): 173,99
Bredd (mm): 114,3
Höjd (tum): 2,1
Längd (tum): 6,8
Material: Alloy Aluminum
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 107-0765

MOTOR – INDUSTRIELL

3516B 3512B 3516B

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

BERGTRUCK

777 777D 776D

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

PM3516 PM3512 3512B 3508B 3516B

MARINA PRODUKTER

3516B 3512B

GRÄVMASKIN

5130B

BANDSCHAKTARE

D11R

PETROLEUMPRODUKTER

3512B

HJULSCHAKTARE

854G 992G

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert