Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemRedskap med markkontaktSkärstål och skärstålsskydd för skopaSegment för skärstål för skopa107-6295: Segment för skärstål (höger)
Hem
Redskap med markkontaktSkärstål och skärstålsskydd för skopaSegment för skärstål för skopa
107-6295: Segment för skärstål (höger)
107-6295: Segment för skärstål (höger)

Segment för kantskydd 60 mm

Varumärke: Cat

Produktbilder
107-6295: Segment för skärstål (höger)
107-6295: Segment för skärstål (höger)
107-6295: Segment för skärstål (höger)
107-6295: Segment för skärstål (höger)
107-6295: Segment för skärstål (höger)

Segment för kantskydd 60 mm

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 107-6295
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 107-6295

Mätenheter

USMetriska
Ändbredd (mm): 590
Längd (mm): 451
Tjocklek (mm): 60
Längd (tum): 17,7
Tjocklek (tum): 2,362
Depth (in): 23,228
Hole Spacing (in): 3,937
Width (in): 16,39
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 416,3
Position: RH
Spade Angle: 15
Hole Quantity: 4
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 590
Hole Spacing (mm): 100
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 107-6295

HJULSCHAKTARE

993K 992K 990 II 993 992 992G

Visa fler
Relaterade delar
5P-8823
5P-8823: Plogbult
Kontrollera pris
3K-9770
3K-9770: MUTTER
Kontrollera pris
5P-8361
5P-8361: 1 1/4-7 gängad 125 mm lång plogbult
Kontrollera pris
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert