Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerkstadsutrustningVerktygSpärrnycklar och hylsnycklarHylsor199-9030: Hylsa
Hem
VerkstadsutrustningVerktygSpärrnycklar och hylsnycklarHylsor
199-9030: Hylsa
199-9030: Hylsa

Cat® metrisk hylsa (14 mm) (3/8-tumsfäste) (12-kantig) (djup)

Varumärke: Cat

Produktbilder
199-9030: Hylsa
199-9030: Hylsa

Cat® metrisk hylsa (14 mm) (3/8-tumsfäste) (12-kantig) (djup)

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
BeskrivningSpecifikationer
Specifikationer för artikelnummer 199-9030

Mätenheter

USMetriska
Längd (mm): 60,3
Storlek (mm): 14,0
Längd (tum): 2,4
Material: Carbon Steel
Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert