Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemRedskap med markkontaktSkopkuggar och adaptersystemAdaptrar1U-2208: Adapter, vänster hörn
Hem
Redskap med markkontaktSkopkuggar och adaptersystemAdaptrar
1U-2208: Adapter, vänster hörn
1U-2208: Adapter, vänster hörn

J200 vänster bultmonterad hörntandhållare av gaffeltyp

Varumärke: Cat

Produktbilder
1U-2208: Adapter, vänster hörn
1U-2208: Adapter, vänster hörn
1U-2208: Adapter, vänster hörn
1U-2208: Adapter, vänster hörn
1U-2208: Adapter, vänster hörn
1U-2208: Adapter, vänster hörn

J200 vänster bultmonterad hörntandhållare av gaffeltyp

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 1U-2208
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 1U-2208

Mätenheter

USMetriska
Series: J Series
Size: J200
Overall Length (mm): 228,7
Width (in): 2,598
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 9,004
Width (mm): 66
Base Edge Thickness Class: 19
Bevel Angle: 22.5
Position: LH Corner
Hole Quantity: 1
Bottom Strap Length (in): 5,906
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 150
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 0
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 1U-2208

ARBETSREDSKAP

D3 931

REDSKAPSBÄRARE

IT12 IT14F IT14G IT14B IT12B IT14G2

BANDSCHAKTARE

3

HJULLASTARE

914K 914M 914G 910F 910E 918M 920K 910K 910M 914 910 914G2 920

HJULSCHAKTARE

G910

BANDLASTARE

931B 935C 931C 935B

BANDLUNNARE

53

Visa fler
Relaterade delar
6F-0196
6F-0196: 7/8-9 gänga 69,85 mm lång plogbult
Kontrollera pris
1U-2209
1U-2209: Adapter, HÖ hörn
Kontrollera pris
9J-4207
9J-4207: Mittplacerad adapter av gaffeltyp
Kontrollera pris
5J-4771
5J-4771: 3/4-10 gänga 69,85 mm lång plogbult
Kontrollera pris
2J-3505
2J-3505: 0,875" sexkantig mutter
Kontrollera pris
2J-3506
2J-3506: 0,750" insexmutter
Kontrollera pris
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert